Nové CRX iA/L

Najnovšie prírastky do rodiny kolaboratívnych robotov CRX zahŕňajú CRX-5iA s užitočným zaťažením 5 kg, CRX-20iA/L s užitočným zaťažením 20-30 kg a CRX-25iA s užitočným zaťažením 25 kg, všetky nasledujú po modeloch CRX-10iACRX-10iA/L. Modely Cobot – oba s nosnosťou 10 kg.

Cobot arm CRX 10iA/L

3 nové coboty CRX s užitočným zaťažením od 5 kg do 25 kg.

Najlepšie riešenie

Séria kolaboratívnych robotov CRX je dokonalým riešením pre výrobcov s malými alebo žiadnymi robotickými skúsenosťami. Séria CRX ponúka úplne nové programovacie rozhranie FANUC s jednoduchou technológiou drag and drop na prívesku s dotykovou obrazovkou. Jednoduché programovanie v spojení so svetovo uznávanou technológiou FANUC, overenou spoľahlivosťou a citlivou detekciou kontaktov umožňuje robotom CRX Cobots bezpečne pracovať s ľuďmi v rôznych priemyselných a výrobných zamestnaniach.

Drag & drop technology s dotykovým pendantom.

CRX Cobots – bezpečné, ľahko použiteľné, spoľahlivé a všestranné

FANUC CRX Cobots sú bezpečné, ľahko použiteľné, spoľahlivé a všestranné riešenie pre širokú škálu aplikácií vrátane kontroly, nakladania/vykladania stroja, balenia, paletizácie, brúsenia, zvárania a ďalších. CRX Cobots dokážu detekovať vonkajšie sily v pracovnom priestore a bezpečne sa zastaviť pri kontakte s osobou alebo predmetom. Táto technológia umožňuje CRX pracovať bezpečne vedľa ľudí bez potreby drahého stráženia

CRX-5iA

Užitočné zaťaženie 5 kg a dosah 994 mm

CRX-20iA/L

Užitočné zaťaženie 20 kg a dosah 1,418

CRX-25iA

Užitočné zaťaženie 25-30 kg a dosah 1,756-1,889 mm

electrical plug icon

Jednoduchá inštalácia

  • Ľahký a kompaktný dizajn Cobot umožňuje jednoduchú integráciu do akejkoľvek pracovnej oblasti alebo existujúceho systému.
  • Jednoduchá inštalácia bez použitia žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia.
  • CRX Collaborative Robots využíva najnovší kompaktný ovládač R-30iB Mini Plus od FANUC pre ešte väčšiu úsporu miesta.
  • Beží na štandardné 230V napájanie.

Nové jednoduché programovanie

  • Jednoducho naprogramujte a naučte body na svojom novom CRX Cobote pomocou nového používateľského rozhrania s prívesným učením na vedenie výučby a jednoduché programovanie drag and drop.
  • S novými e-Learningovými videami FANUC CRX sa môžete dozvedieť, aké ľahké je začať s CRX. Zaregistrujte sa ešte dnes a sledujte bezplatné online školiace videá CRX, ktoré demonštrujú jednoduchosť použitia a jednoduché nastavenie. Navrhnuté tak, aby sa vaša výroba rýchlo rozbehla.
check mark icon

CRX zariadenia

  • Pripojenie alebo vypínanie periférnych zariadení je jednoduché so širokým výberom zariadení schválených spoločnosťou FANUC.
  • Dva pripájacie porty na osi J6 ponúkajú rýchle pripojenia a zameniteľnosť nástrojov na konci ramena (EOAT), ako sú uchopovače a kamery.
  • Inteligentné funkcie FANUC umožňujú jednoduché pripojenie k iRVision, snímačom sily a ďalším.

Ste pripravení naplánovať demo CRX Cobot alebo požiadať o cenovú ponuku?