CRX-10iA
CRX-10iA je výborným riešením pre výrobcov s malými alebo žiadnymi robotickými skúsenosťami
10 kg zaťatenie / dosah
⌀ 190 mm stopa
1 249 mm dosah
39 kg mechanická hmostnosť
Viac možností
CRX-10iA Cobot s užitočným zaťažením 10 kg a dosahom 1 249 mm je dokonalým riešením pre výrobcov s malými alebo žiadnymi robotickými skúsenosťami. Séria CRX ponúka úplne nové programovacie rozhranie FANUC s jednoduchou technológiou drag and drop s dotykovou obrazovkou. Jednoduché programovanie v spojení so svetovo uznávanou technológiou FANUC, overenou spoľahlivosťou a citlivou detekciou kontaktov umožňuje CRX-10iA bezpečne pracovať s ľuďmi v rôznych priemyselných a výrobných zamestnaniach.
Jednoduchá inštalácia
- Ľahký a kompaktný dizajn umožňuje jednoduchú integráciu do akejkoľvek pracovnej oblasti alebo existujúceho systému.
- Jednoduchá inštalácia bez použitia žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia.
- CRX používa najnovší kompaktný ovládač R-30iB Mini Plus od FANUC pre ešte väčšiu úsporu miesta.
- Štandardné 230V napájanie.
Nové jednoduché programovanie
- Jednoducho naprogramujte a spájajte body na svojom novom CRX Cobote pomocou úplne nových funkcií priebežného programovania a nového používateľského rozhrania s priebežným učením s jednoduchým programovaním drag and drop.
- S novými e-Learningovými, videami FANUC CRX sa môžete dozvedieť, aké ľahké je začať s CRX. Zaregistrujte sa ešte dnes a sledujte bezplatné online školiace videá CRX, ktoré demonštrujú jednoduchosť použitia a jednoduché nastavenie. Navrhnuté tak, aby sa vaša výroba rýchlo rozbehla
CRX zariadenia
- Pripojenie alebo vypínanie periférnych zariadení je jednoduché so širokým výberom zariadení schválených spoločnosťou FANUC..
- Dva pripájacie porty na osi J6 ponúkajú rýchle pripojenia a zameniteľnosť nástrojov na konci ramena (EOAT), ako sú uchopovače a kamery.
- Inteligentné funkcie FANUC umožňujú jednoduché pripojenie k snímačom sily, iRVision a ďalším.