CRX-5iA
CRX-5iA cobot je najnovší prírastok, ktorý je súčasťou rozsiahlej rady kolaboratívnych robotov
5 kg užitočné zaťaženie
⌀ 148 mm stopa / plocha / pôdorys
994 mm dosah
25 kg mechanická hmotnosť
Viac možností
Kolaboratívny robot CRX-5iA s užitočným zaťažením 5 kg a dosahom 994 mm je dokonalým riešením pre výrobcov s malými alebo žiadnymi robotickými skúsenosťami. Séria CRX ponúka úplne nové programovacie rozhranie FANUC s jednoduchou technológiou drag-and-drop a s dotykovou obrazovkou. Jednoduché programovanie v spojení so svetovo uznávanou technológiou FANUC, overenou spoľahlivosťou a citlivou detekciou kontaktov umožňuje CRX-5iA bezpečne pracovať s ľuďmi v rôznych priemyselných a výrobných zamestnaniach. Coboty radu CRX majú 8 rokov nulovej údržby s overenou priemyselnou spoľahlivosťou, ktorú zákazníci FANUC očakávajú.
Jednoduchá inštalácia
- Ľahký a kompaktný dizajn umožňuje jednoduchú integráciu do akejkoľvek pracovnej oblasti alebo existujúceho systému.
- Jednoduchá inštalácia bez použitia žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia.
- CRX používa najnovší kompaktný ovládač R-30iB Mini Plus od Fanuc pre ešte väčšiu úsporu miesta.
- Napája sa štandardne na 230V.
Nové jednoduché programovanie
- Jednoducho programujte a spájajte body na svojom novom CRX Cobote pomocou úplne nových funkcií priebežného programovania a nového používateľského rozhrania s funkciou dgrag and drop.
- S novými e-Learningovými videami Fanuc CRX sa môžete dozvedieť aké ľahké je začasť s CRX. Zaregistrujte sa ešte dnes a sledujte bezplatné oniline školiace videá CRX, ktoré demonštrujú jednoduchosť použitia a jednoduché nastavenia. Navrhnuté sú tak, aby sa vaša výroba rýchlo rozbehla
CRX zariadenia
- Pripojenie alebo vypínanie periférnych zariadení je jednoduché so širokým výberom zariadení schválených spoločnosťou FANUC.
- Dva pripájacie porty na osi J6 ponúkajú rýchle pripojenia a zameniteľnosť nástrojov na konci ramena (EOAT), ako sú uchopovače a kamery.
- Inteligentné funkcie FANUC umožňujú jednoduché pripojenie k snímačom sily, iRVision a ďalším.