Kolaboratívne roboty 101:
Coboty a čo potrebujete vedieť

Kolaboratívne roboty alebo „koboty“ v posledných rokoch vzrástli na popularite. Kolaboratívne roboty využívajú overené bezpečnostné prvky, ktoré v porovnaní s tradičnými priemyselnými robotmi ponúkajú flexibilnejšie riešenie a v mnohých prípadoch menšie rozmery.

8 years zero maintenance 

Séria FANUC CRX Cobot

 

Bezpečnosť a flexibilita, ktorú kolaboratívne roboty  poskytujú bez potreby bezpečnostného oplotenia alebo vybavenia, sa dosahuje pomocou senzorov a silových ovládačov. Ergonomický dizajn výrobku FANUC CRX je navrhnutý tak, aby eliminoval zranenia a zabránil kolíziám pri práci vedľa ľudí.

Rad cobotov FANUC vrátane nového CRX zdedil rovnakú inteligenciu a spoľahlivosť, akú majú naše tradičné žlté roboty už desaťročia! Napríklad integrovaný systém iRvision spoločnosti FANUC vrátane 2D, 3D, skenerov na vyberanie zásobníkov a skenerov plochy – všetky neuveriteľné technológie videnia priamo v našich cobotoch ako funkcia plug and play.

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-5iA

5 kg užitočného zaťaženia
a dosah 994 mm

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-20iA/L

20 kg užitočného zaťaženia
a dosah 1 418 mm

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-10iA

10 kg užitočného zaťaženia
a dosah 1 249 mm

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-30iA

25 kg užitočného zaťaženia
a dosah 1 889 mm

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-10iA/L

10 kg užitočného zaťaženia
a dosah 1 418 mm

Kolaboratívny robot CRX ponúka rýchle nasadenie a jednoduché nastavenie


Flexibilný kolaboratívny robot, ako je CRX od spoločnosti FANUC, ponúka rýchle nasadenie a jednoduché nastavenie. Vďaka tomu, že cobot CRX aj jeho riadiaca jednotka sú ľahké a kompaktné, nie sú potrebné objemné zariadenia, ako napríklad mostové žeriavy na umiestnenie vecí na miesto. Malé rozmery kobot CRX a výkonný ovládač R-30iB mini plus si nevyžadujú žiadne oplotenie ani stráženie a fungujú na štandardnú 120V zásuvku – nastavenie je teda hračka. Všetky tieto výhody pomáhajú spoločnostiam znižovať náklady, šetriť cenný priestor a zlepšovať hospodárske výsledky.

CRX Tablet Teach Pendant
Collaborative Robot CRX 10iAL Gripper EOAT
Controller for Collaborative Robots

CRX Cobots – rýchle nastavenie, jednoduché programovanie, bezpečnosť


Nie všetky coboty sú rovnaké, ale v prípade kolaboratívneho robota CRX od spoločnosti FANUC je výhodou „jednoduchosti používania“ jeho jednoduché programovanie metódou Drag and Drop. Pred tridsiatimi rokmi bolo programovanie robotov vysokoúrovňovým štruktúrovaným jazykom, ako napríklad Fortran alebo C++. Inžinier alebo technik údržby musel poznať programovací jazyk a rozumieť mu. To sa s úplne novým prídavným zariadením FANUC CRX Tablet Teach Pendant mení. Jednoducho programujte a určite body pomocou CRX Tablet Teach Pendant. Rozhranie drag and drop na určenie vedenia a programovanie je jednoduché bez potreby predchádzajúcich skúseností s robotmi.

Collaborative Robot Palletizing
Collaborative Robot Sanding
Collaborative Robot Machine Tending
CRX Collaborative Robot Welding

Coboty, ideálne na úlohy s vysokým podielom zmesi a nízkym objemom

Vďaka týmto faktorom sa kolaboratívne roboty prirodzene hodia do rôznych odvetví a aplikácií.  Jednoduchý prechod z úlohy s vysokým miešaním a nízkym objemom na úlohu s nízkym miešaním a vysokým objemom. Vďaka širokému sortimentu nástrojov na konci ramen (EOAT) ktoré dodávajú schválení partneri zariadení spoločnosti FANUC, je pre kolaboratívny robot jednoduché prepínať aj úlohy. Možnosti sú skutočne nekonečné, ale bežné aplikácie pre coboty sú: Kontrola s umelou inteligenciou, oblúkové zváranie, obsluha stroja, paletizácia, vyberanie a umiestňovanie s riadením pomocou zraku, dokončovanie, brúsenie a ďalšie.
Cobot FANUC CRX je jediný kolaboratívny robot na trhu so spoľahlivosťou FANUC, ktorý ponúka 8 rokov nulovej údržby motorov, reduktorov, snímačov, káblov a mazív CRX má priemyselnú spoľahlivosť FANUC preukázanú zrýchlenými testami životnosti nasledujúcich dielov: Odliatky, reduktory, káble, snímače, dosky plošných spojov.

Prečo si vybrať kolaboratívny robot FANUC CRX?

Spoločnosť FANUC je skutočne „one stop shop“ pre pokročilé hardvérové a softvérové technológie. Pokiaľ ide o automatizáciu, možnosť pracovať s jedným dodávateľom je veľkou výhodou, ktorá zefektívňuje celý proces. Okrem toho, že máme skúsenosti, s hrdosťou oznamujeme významný výrobný míľnik, náš 1 000 000 robot je hotový!

Čo to pre vás znamená? Keď chcete vložiť svoju dôveru, výrobu a produkciu do produktu a spoločnosti, buďte si istí, že FANUC je rozumná voľba. So 1 000 000 vyrobeným robotom môžete dôverovať spoločnosti FANUC; poprednému svetovému dodávateľovi CNC, robotiky a automatizácie Robomachine

8 years zero maintenance 

Ste pripravení naplánovať si demo ukážku CRX Cobota alebo chcete požiadať o cenovú ponuku?