CRX-20iA/L
CRX-20iA/L Cobot je súčasťou najnovšich prírastkov do našej rozsiahlej rady kolaboratívnych robotov.


20 kg zaťaženie
⌀ 190 mm stopa
1 418 mm dosah
41 kg mechanická váha

Viac možností
Ako jeden z najnovších prírastkov do rodiny kolaboratívnych robotov CRX má CRX-20iA/L užitočné zaťaženie 20 kg a dosah 1 418 mm a jeho jedinečný pohyb pri preklopení ho robí dokonalým riešením pre aplikácie, ktoré vyžadujú vyššie užitočné zaťaženie. v malej stope. Séria Cobotov CRX má 8 rokov nulovej údržby s overenou priemyselnou spoľahlivosťou, ktorú zákazníci FANUC očakávajú a vynikajú v oblasti paletizácie, zvárania, nakladania a vykladania strojov, kontroly, odoberania materiálu a ďalších!

Jednoduchá inštalácia
- Ľahký a kompaktný dizajn umožňuje jednoduchú integráciu do akejkoľvek pracovnej oblasti alebo existujúceho systému.
- Jednoduchá inštalácia bez použitia žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia.
- CRX používa najnovší kompaktný ovládač R-30iB Mini Plus od FANUC pre ešte väčšiu úsporu miesta.
- Zapája sa štandardne na 230V.
Nové jednoduché programovanie
- Jednoducho naprogramujte a spájajte body na svojom novom CRX Cobote pomocou úplne nových funkcií priebežného programovania a nového používateľského rozhrania s jednoduchým programovaním drag and drop.
- S novými e-Learningovými videami FANUC CRX sa môžete dozvedieť, aké ľahké je začať s CRX. Zaregistrujte sa ešte dnes a sledujte bezplatné online školiace videá CRX, ktoré demonštrujú jednoduchosť použitia a jednoduché nastavenie. Navrhnuté tak, aby sa vaša výroba rýchlo rozbehla.
CRX zariadenia
- Pripojenie alebo vypínanie periférnych zariadení je jednoduché so širokým výberom zariadení schválených spoločnosťou FANUC.
- Dva pripájacie porty na osi J6 ponúkajú rýchle pripojenia a zameniteľnosť nástrojov na konci ramena (EOAT), ako sú uchopovače a kamery.
- Inteligentné funkcie FANUC umožňujú jednoduché pripojenie k snímačom sily, iRVision a ďalším