CRX-25iA
CRX-25iA Cobot je súčasťou najnovših prírastkov do našej rozsiahlej rady kolaboratívnych robotov.
25-30 kg užitočné zaťaženie
⌀ 283 mm stopa
1 756 – 1 889 mm dosah
135 kg mechanická váha
Viac možností
CRX-25iA je doteraz najťažším zdvíhacím zariadením zo série kolaboratívnych robotov FANUC CRX! S užitočným zaťažením 25-30 kg a dosahom 1 756-1 889 mm je CRX-25iA ideálny pre práce, ktoré vyžadujú extra zdvih v kolaboratívnom prostredí. Ideálne na paletizáciu, manipuláciu s materiálom, nakladanie / vykladanie stroja, zváranie a oveľa viac! Coboty radu CRX majú 8 rokov nulovej údržby s overenou priemyselnou spoľahlivosťou, ktorú zákazníci FANUC očakávajú
Jednoduchá inštalácia
- Ľahký a kompaktný dizajn umožňuje jednoduchú integráciu do akejkoľvek pracovnej oblasti alebo existujúceho systému.
- Jednoduchá inštalácia bez použitia žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia.
- CRX používa najnovší kompaktný ovládač R-30iB Mini Plus od FANUC pre ešte väčšiu úsporu miesta.
- Zapája sa štandardne na 230V.
Nové jednoduché programovanie
- Jednoducho naprogramujte a spájajte body na svojom novom CRX Cobote pomocou úplne nových funkcií priebežného programovania a nového používateľského rozhrania s jednoduchým programovaním drag and drop.
- S novými e-Learningovými videami FANUC CRX sa môžete dozvedieť, aké ľahké je začať s CRX. Zaregistrujte sa ešte dnes a sledujte bezplatné online školiace videá CRX, ktoré demonštrujú jednoduchosť použitia a jednoduché nastavenie. Navrhnuté tak, aby sa vaša výroba rýchlo rozbehla.
CRX zariadenia
- Pripojenie alebo vypínanie periférnych zariadení je jednoduché so širokým výberom zariadení schválených spoločnosťou FANUC.
- Dva pripájacie porty na osi J6 ponúkajú rýchle pripojenia a zameniteľnosť nástrojov na konci ramena (EOAT), ako sú uchopovače a kamery.
- Inteligentné funkcie FANUC umožňujú jednoduché pripojenie k snímačom sily, iRVision a ďalším