CRX-10iA/L
CRX-10iA/L Cobot je súčasťou najnovših prírastkov do našej rozsiahlej rady kolaboratívnych robotov.
10 kg zaťaženie
⌀ 190 mm stopa
1 418 mm dosah
Podklopný (otočný) pohyb
39 kg mechanická váha
Viac možností
Kolaboratívny robot CRX-10iA/L s užitočným zaťažením 10 kg, dosahom 1 418 mm a jedinečným preklápacím pohybom z neho robí dokonalé riešenie.
Jednoduchá Inštalácia
- Ľahký a kompaktný dizajn umožňuje jednoduchú integráciu do akejkoľvek pracovnej oblasti alebo existujúceho systému.
- Jednoduchá inštalácia bez použitia žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia.
- CRX používa najnovší kompaktný ovládač R-30iB Mini Plus od FANUC pre ešte väčšiu úsporu miesta.
- Zapája sa na štandardných 230V.
Nové jednoduché programovanie
- Jednoducho naprogramujte a spájajte body na svojom novom CRX Cobote pomocou úplne nových funkcií priebežného programovania a nového používateľského rozhrania s jednoduchým programovaním drag and drop.
- S novými e-Learningovými videami FANUC CRX sa môžete dozvedieť, aké ľahké je začať s CRX. Zaregistrujte sa ešte dnes a sledujte bezplatné online školiace videá CRX, ktoré demonštrujú jednoduchosť použitia a jednoduché nastavenie. Navrhnuté tak, aby sa vaša výroba rýchlo rozbehla.
CRX zariadenia
- Pripojenie alebo vypínanie periférnych zariadení je jednoduché so širokým výberom zariadení schválených spoločnosťou FANUC.
- Dva pripájacie porty na osi J6 ponúkajú rýchle pripojenia a zameniteľnosť nástrojov na konci ramena (EOAT), ako sú uchopovače a kamery.
- Inteligentné funkcie FANUC umožňujú jednoduché pripojenie k snímačom sily, iRVision a ďalším