Nové CRX iA/L
Najnovšie prírastky do rodiny kolaboratívnych robotov CRX zahŕňajú CRX-5iA s užitočným zaťažením 5 kg, CRX-20iA/L s užitočným zaťažením 20-30 kg a CRX-25iA s užitočným zaťažením 25 kg, všetky nasledujú po modeloch CRX-10iA a CRX-10iA/L. Modely Cobot – oba s nosnosťou 10 kg.
3 nové coboty CRX s užitočným zaťažením od 5 kg do 25 kg.
Najlepšie riešenie
Séria kolaboratívnych robotov CRX je dokonalým riešením pre výrobcov s malými alebo žiadnymi robotickými skúsenosťami. Séria CRX ponúka úplne nové programovacie rozhranie FANUC s jednoduchou technológiou drag and drop na prívesku s dotykovou obrazovkou. Jednoduché programovanie v spojení so svetovo uznávanou technológiou FANUC, overenou spoľahlivosťou a citlivou detekciou kontaktov umožňuje robotom CRX Cobots bezpečne pracovať s ľuďmi v rôznych priemyselných a výrobných zamestnaniach.
Drag & drop technology s dotykovým pendantom.
CRX Cobots – bezpečné, ľahko použiteľné, spoľahlivé a všestranné
FANUC CRX Cobots sú bezpečné, ľahko použiteľné, spoľahlivé a všestranné riešenie pre širokú škálu aplikácií vrátane kontroly, nakladania/vykladania stroja, balenia, paletizácie, brúsenia, zvárania a ďalších. CRX Cobots dokážu detekovať vonkajšie sily v pracovnom priestore a bezpečne sa zastaviť pri kontakte s osobou alebo predmetom. Táto technológia umožňuje CRX pracovať bezpečne vedľa ľudí bez potreby drahého stráženia
CRX-5iA
Užitočné zaťaženie 5 kg a dosah 994 mm
CRX-20iA/L
Užitočné zaťaženie 20 kg a dosah 1,418
CRX-25iA
Užitočné zaťaženie 25-30 kg a dosah 1,756-1,889 mm
Jednoduchá inštalácia
- Ľahký a kompaktný dizajn Cobot umožňuje jednoduchú integráciu do akejkoľvek pracovnej oblasti alebo existujúceho systému.
- Jednoduchá inštalácia bez použitia žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia.
- CRX Collaborative Robots využíva najnovší kompaktný ovládač R-30iB Mini Plus od FANUC pre ešte väčšiu úsporu miesta.
- Beží na štandardné 230V napájanie.
Nové jednoduché programovanie
- Jednoducho naprogramujte a naučte body na svojom novom CRX Cobote pomocou nového používateľského rozhrania s prívesným učením na vedenie výučby a jednoduché programovanie drag and drop.
- S novými e-Learningovými videami FANUC CRX sa môžete dozvedieť, aké ľahké je začať s CRX. Zaregistrujte sa ešte dnes a sledujte bezplatné online školiace videá CRX, ktoré demonštrujú jednoduchosť použitia a jednoduché nastavenie. Navrhnuté tak, aby sa vaša výroba rýchlo rozbehla.
CRX zariadenia
- Pripojenie alebo vypínanie periférnych zariadení je jednoduché so širokým výberom zariadení schválených spoločnosťou FANUC.
- Dva pripájacie porty na osi J6 ponúkajú rýchle pripojenia a zameniteľnosť nástrojov na konci ramena (EOAT), ako sú uchopovače a kamery.
- Inteligentné funkcie FANUC umožňujú jednoduché pripojenie k iRVision, snímačom sily a ďalším.