qb SoftHand Research
qb SoftHand Research este o mână robotică antropomorfă bazată pe tehnologia soft-robotics. Cu 19 DoF și doar 1 grad de acționare, este flexibilă, adaptabilă și capabilă să interacționeze cu mediul înconjurător, cu obiectele și cu oamenii, limitând în același timp riscul de a răni operatorii, de a strica produsele care urmează să fie manipulate și de a deteriora robotul însuși.
qb SoftHand Research este adaptabilă și poate prinde diferite obiecte fără a modifica acțiunea de control, demonstrând un nivel de simplitate și flexibilitate de neegalat.
Acționarea cu un singur motor face ca mâna să fie plug-and-play și simplu de controlat (un singur motor necesită un singur semnal de control pentru a închide și deschide întreaga mână) la prețuri accesibile
Caracteristici
- Graifer cu cinci degete.
- Disponibilă ca mână dreaptă și mână stângă.
Informații rapide
Aplicații indicate:
Preluare și plasare, Asistența mașinii, Inspectarea calității, Asamblare, Preluare de cutie, Testare
Compatibilitate:
CRX-5iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-25iA
Include Plugin-ul CRX?
YES