101 cu Roboții colaborativi:
Coboții și ceea ce trebuie să știți

Roboții colaborativi sau „Coboții” au crescut în popularitate în ultimii ani. Roboții colaborativi utilizează funcțiile de siguranță demonstrate, oferind o soluție mai flexibilă și o amprentă mai mică în multe cazuri, în comparație cu roboții industriali tradiționali.

8 years zero maintenance 

Seria de Coboți FANUC CRX

 

Siguranța și flexibilitatea pe care le oferă Roboții colaborativi fără necesitatea unor bariere sau echipamente de siguranță, se obțin prin utilizarea de senzori și controlul forței. Designul ergonomic al produsului FANUC CRX este conceput pentru a elimina riscul de accidentare și pentru a evita coliziunile atunci când lucrează alături de oameni.

Linia de coboți de la FANUC, inclusiv noul CRX, a moștenit aceeași inteligență și fiabilitate pe care roboții noștri galbeni tradiționali le au de decenii! De exemplu, sistemul iRvision integrat de la FANUC, inclusiv scanerele 2D, 3D, de selectare din cutie și de scanare a suprafețelor– toate acestea sunt tehnologii de viziune incredibile, care se găsesc chiar în coboții noștri, ca o funcție plug and play.

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-5iA

5 kg sarcină utilă
și 994 mm rază de acțiune

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-20iA/L

20 kg sarcină utilă
și 1418 mm rază de acțiune

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-10iA

10 kg sarcină utilă
și 1249 mm rază de acțiune

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-30iA

25 kg sarcină utilă
și 1889 mm rază de acțiune

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-10iA/L

10 kg sarcină utilă
și 1418 mm rază de acțiune

Robotul colaborativ CRX oferă implementare rapidă și configurare ușoară


Un robot colaborativ flexibil, precum CRX de la FANUC, oferă o implementare rapidă și o configurare ușoară. Având în vedere că atât cobotul CRX, cât și controlerul său sunt ușoare și compacte, nu este nevoie de echipamente voluminoase, cum ar fi macaralele suspendate pentru a pune lucrurile la locul lor. Amprenta redusă a robotului CRX și puternicul controler R-30iB mini plus nu necesită niciun fel de împrejmuire sau protecție și funcționează la o priză standard de 230 V, ceea ce face ca instalarea să fie foarte ușoară. Toate aceste beneficii ajută companiile să reducă costurile, să economisească spațiu valoros și să îmbunătățească rezultatele.

CRX Tablet Teach Pendant
Collaborative Robot CRX 10iAL Gripper EOAT
Controller for Collaborative Robots

Coboții CRX Configurare rapidă, Programare simplă, Siguranță


Nu toți roboții sunt creați la fel, dar în cazul robotului colaborativ FANUC, avantajul „Ușor de folosit” adus de robotul CRX constă în programarea simplă prin glisare și plasare. În urmă cu treizeci de ani, programarea roboților era un limbaj structurat de nivel înalt, precum Fortran sau C++. Un inginer sau un tehnician de întreținere trebuia să cunoască și să înțeleagă limbajul de programare. Acest lucru se schimbă odată cu noul FANUC CRX Tablet Teach Pendant. Programați și învățați cu ușurință puncte cu ajutorul CRX Tablet Teach Pendant. Interfața cu glisare și plasare pentru învățare prin ghidare și programarea simplă sunt ușor de folosit, fără a fi nevoie de experiență anterioară în robotică.

Collaborative Robot Palletizing
Collaborative Robot Sanding
Collaborative Robot Machine Tending
CRX Collaborative Robot Welding

Coboți CRX, perfecți pentru sarcini cu complexitate ridicată și volum mic

Acești factori fac ca roboții colaborativi să se potrivească în mod natural cu o gamă variată de industrii și aplicații.. Treceți cu ușurință de la sarcini de volum mic și complexitate mare la sarcini cu complexitate mică și volum ridicat. Datorită unei game largi de unelte cu montare la capăt de braț (EOAT) furnizate de Partenerii de dispozitive aprobați de FANUC, este ușor pentru un robot colaborativ să schimbe sarcinile. Posibilitățile sunt cu adevărat infinite, însă aplicațiile comune pentru coboți sunt: Inspecția prin vedere AI, sudarea cu arc, asistența mașinilor, paletizarea, preluarea și plasarea ghidată prin vedere, finisarea, șlefuirea și multe altele.

Cobotul FANUC CRX este singurul robot colaborativ de pe piață cu fiabilitate FANUC care oferă 8 ani de întreținere zero pentru motoare, reductoare, senzori, cabluri și vaselină. CRX are fiabilitatea industrială FANUC dovedită prin teste de durată de viață accelerată pentru următoarele piese: Piese turnate, reductoare, cabluri, senzori, PCB-uri.

De ce să alegeți Robotul colaborativ CRX de la FANUC??

FANUC este cu adevărat un „punct unic de contact” pentru tehnologii hardware și software avansate. Când vine vorba de automatizare, posibilitatea de a lucra cu un singur furnizor reprezintă un avantaj major care simplifică întregul proces. În plus, avem și experiență, suntem mândri să anunțăm o etapă importantă de producție, robotul nostru cu numărul 1.000.000 este finalizat!

Ce înseamnă acest lucru pentru dvs.? Atunci când doriți să vă puneți încrederea, producția și procesul de fabricație într-un produs și într-o singură companie, fiți siguri că FANUC este o alegere inteligentă. Cu 1.000.000 de roboți produși, puteți avea încredere în FANUC; cel mai important furnizor mondial de CNC, roboți industriali și mașini-unelte acționate CNC.

8 years zero maintenance 

Sunteți gata să programați o demonstrație a Cobotului CRX sau să solicitați o ofertă?