CRX-25iA
Robotul colaborativ CRX-25iA face parte din cea mai recentă adiție la linia noastră extinsă de roboți colaborativi.
Sarcină utilă 25-30 kg
⌀ Amprentă de 283 mm
Rază de acțiune 1,756-1,889mm
Greutate mecanică 135 kg
Mai multe Posibilități
CRX-25iA este cel mai greu dispozitiv de ridicare din seria FANUC CRX de roboți colaborativi până în prezent! Cu o sarcină utilă de 25-30 kg și o rază de acțiune de 1.756-1.889 mm, CRX-25iA este perfect pentru lucrări care necesită ridicare suplimentară într-un mediu de colaborare. Perfect pentru paletizare, manipularea materialelor, încărcarea / descărcarea mașinii, sudare și multe altele! Seria de roboți colaborativi CRX are 8 ani de întreținere zero cu fiabilitatea industrială dovedită pe care clienții FANUC o așteaptă.
Instalare ușoară
- Designul ușor și compact permite integrarea ușoară în orice zonă de lucru sau sistem existent.
- Ușor de instalat fără macarale sau echipamente de ridicat.
- CRX folosește cel mai recent controler compact R-30iB Mini Plus de la FANUC pentru o economie de spațiu și mai mare.
- Funcționează cu putere standard de 230V.
Noua Programare Ușoară
- Programați și învățați cu ușurință punctele de pe noul dvs. robot CRX, utilizând funcții noi de programare și o nouă interfață de utilizare cu programare simplă tip „drag and drop”.
- Cu noile videoclipuri de e-Learning FANUC CRX puteți afla cât de ușor este să începeți să lucrați cu CRX. Înregistrați-vă azi și urmăriți videoclipurile de instructaj CRX oferite gratuit online, care demonstrează ușurința utilizării și configurarea simplă. Conceput pentru a demara producția în cel mai scurt timp posibil.
Dispozitive CRX
- Conectarea sau oprirea perifericelor este ușoară cu o gamă largă de dispozitive aprobate de FANUC.
- Două porturi de conectare pe axa J6 oferă cuplări rapide și interschimbabilitate pentru instrumentele de la capătul brațului (EOAT), cum ar fi graifăre și camere.
- Funcțiile inteligente FANUC permit o conectare ușoară la senzori de forță, iRVision și multe altele.