CRX-20iA/L
Robotul colaborativ CRX-20iA/L face parte din cea mai recentă adiție la linia noastră extinsă de roboți colaborativi.


Sarcină utilă 20 kg
⌀ Amprentă de 190 mm
Rază de acțiune 1.418 mm
Greutate mecanică 41 kg

Mai multe posibilități
Fiind una dintre cele mai recente adiții la familia CRX de roboți colaborativi, CRX-20iA/L are o sarcină utilă de 20 kg și o rază de acțiune de 1.418 mm, iar mișcarea sa unică under-flip o face o soluție perfectă pentru acele aplicații care necesită o sarcină utilă mai mare într-o amprentă mică. Seria CRX de coboți are 8 ani de întreținere zero, cu fiabilitatea industrială dovedită pe care clienții FANUC o așteaptă și excelează în paletizare, sudare, încărcarea și descărcarea mașinii, inspecție, îndepărtarea materialelor și multe altele!

Instalare ușoară
- Designul ușor și compact permite integrarea ușoară în orice zonă de lucru sau sistem existent.
- Ușor de instalat fără macarale sau echipamente de ridicat.
- CRX folosește cel mai recent controler compact R-30iB Mini Plus de la FANUC pentru o economie de spațiu și mai mare.
- Funcționează cu putere standard de 230V.
Noua Programare Ușoară
- Programați și învățați cu ușurință puncte pe noul dvs. Cobot CRX utilizând noua interfață de utilizare a telecomenzii pentru învățare directă și programare simplă drag and drop.
- Cu noile videoclipuri de e-Learning FANUC CRX puteți afla cât de ușor este să începeți să lucrați cu CRX. Înregistrați-vă azi și urmăriți videoclipurile de instructaj CRX oferite gratuit online, care demonstrează ușurința utilizării și configurarea simplă. Conceput pentru a demara producția în cel mai scurt timp posibil.
Dispozitive CRX
- Conectarea sau oprirea perifericelor este ușoară cu o gamă largă de dispozitive aprobate de FANUC.
- Două porturi de conectare pe axa J6 oferă cuplări rapide și interschimbabilitate pentru instrumentele de la capătul brațului (EOAT), cum ar fi graifăre și camere.
- Funcțiile inteligente FANUC permit o conectare ușoară la senzori de forță, iRVision și multe altele.