CRX-5iA
Robotul colaborativ CRX-5iA face parte din cea mai recentă adiție la linia noastră extinsă de roboți colaborativi.


Sarcină utilă 5 kg
⌀ Amprentă de 148 mm
Rază de acțiune de 994 mm
Greutate mecanică 25 kg

Mai multe posibilități
Robotul colaborativ CRX-5iA, cu o sarcină utilă de 5 kg și o rază de acțiune de 994 mm, este soluția perfectă pentru producătorii cu prea puțină experiență în robotică sau deloc. Seria CRX oferă o interfață de programare FANUC nou-nouță, cu tehnologie simplă tip „drag and drop” pe o telecomandă cu ecran tactil. Ușurința programării, împreună cu tehnologia FANUC de renume mondial, fiabilitatea dovedită și detectarea sensibilă a contactelor permit CRX-5iA să lucreze în siguranță alături de oameni într-o varietate de lucrări de execuție industriale și de fabricație. Seria de roboți colaborativi CRX are 8 ani de întreținere zero cu fiabilitatea industrială dovedită pe care clienții FANUC o așteaptă

Instalare ușoară
- Designul ușor și compact al robotului colaborativ permite integrarea ușoară în orice zonă de lucru sau sistem existent.
- Ușor de instalat fără macarale sau echipamente de ridicat.
- CRX folosește cel mai recent controler compact R-30iB Mini Plus de la FANUC pentru o economie de spațiu și mai mare.
- Funcționează cu putere standard de 230V.
Noua Programare Ușoară
- Programați și învățați cu ușurință puncte pe noul dvs. Cobot CRX utilizând noua interfață de utilizare a telecomenzii pentru învățare directă și programare simplă drag and drop.
- Cu noile videoclipuri de e-Learning FANUC CRX puteți afla cât de ușor este să începeți să lucrați cu CRX. Înregistrați-vă azi și urmăriți videoclipurile de instructaj CRX oferite gratuit online, care demonstrează ușurința utilizării și configurarea simplă. Conceput pentru a demara producția în cel mai scurt timp posibil.
Dispozitive CRX
- Conectarea sau oprirea perifericelor este ușoară cu o gamă largă de dispozitive aprobate de FANUC
- Două porturi de conectare pe axa J6 oferă cuplări rapide și interschimbabilitate pentru instrumentele de la capătul brațului (EOAT), cum ar fi graifăre și camere.
- Funcțiile inteligente FANUC permit o conectare ușoară la senzori de forță, iRVision și multe altele.