Noi coboți CRX iA/L
Cele mai recente adiții la familia CRX de roboți colaborativi includ modelele CRX-5iA cu o sarcină utilă de 5 kg, CRX-20iA/L cu o sarcină utilă de 20 kg și CRX-25iA cu o sarcină utilă de 25-30 kg, toate urmând modelele cobot CRX-10iA și CRX-10iA/L, ambele cu o sarcină utilă de 10 kg.
3 Coboți CRX noi cu sarcini utile de la 5kg – 25kg.
Soluţia perfect
Seria CRX de roboți colaborativi este soluția perfectă pentru producătorii cu experiență robotică mică sau deloc. Seria CRX oferă o interfață de programare FANUC nou-nouță, cu tehnologie simplă tip „drag and drop” pe o telecomandă cu ecran tactil. Ușurința programării, împreună cu tehnologia FANUC de renume mondial, fiabilitatea dovedită și detectarea sensibilă a contactelor permit Coboților CRX să lucreze în siguranță alături de oameni într-o varietate de lucrări de execuție industriale și de fabricație.
Tehnologia drag & drop pe o telecomandă cu ecran tactil.
Coboții CRX – siguri, ușor de utilizat, fiabili și versatili
Roboții colaborativi CRX de la FANUC sunt siguri, ușor de utilizat, fiabili și o soluție versatilă pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv inspecția, încărcarea/descărcarea utilajului, ambalarea, paletizarea, șlefuirea, sudarea și multe altele. Roboții colaborativi CRX pot detecta forțe externe în spațiul de lucru, oprindu-se în siguranță atunci când intră în contact cu o persoană sau un obiect. Această tehnologie permite CRX să lucreze în siguranță alături de oameni, fără a fi nevoie de o protecție costisitoare
CRX-5iA
Sarcină utilă de 5 kg și rază de acțiune de 994 mm
CRX-20iA/L
Sarcină utilă de 20 kg și rază de acțiune de 1.418
CRX-25iA
Sarcină utilă de 25-30 kg și rază de acțiune de 1.756-1.889 mm
Instalare ușoară
- Designul ușor și compact al robotului colaborativ permite integrarea ușoară în orice zonă de lucru sau sistem existent.
- Ușor de instalat fără macarale sau echipamente de ridicat.
- Roboții colaborativi CRX folosesc cel mai recent controler compact R-30iB Mini Plus de la FANUC pentru o economie de spațiu și mai mare.
- Funcționează cu putere standard de 230V.
Programare nouă ușoară
- Programați și învățați cu ușurință punctele de pe noul dvs. Cobot CRX utilizând noua interfață de utilizare a telecomenzii pentru învățare directă și programare simplă drag and drop.
- Cu noile videoclipuri de e-Learning FANUC CRX puteți afla cât de ușor este să începeți să lucrați cu CRX. Înregistrați-vă azi și urmăriți videoclipurile de instructaj CRX oferite gratuit online, care demonstrează ușurința utilizării și configurarea simplă. Conceput pentru a demara producția în cel mai scurt timp posibil.
Dispozitive CRX
- Conectarea sau oprirea perifericelor este ușoară cu o gamă largă de dispozitive aprobate de FANUC.
- Două porturi de conectare pe axa J6 oferă cuplări rapide și interschimbabilitate pentru instrumentele de la capătul brațului (EOAT), cum ar fi graifăre și camere.
- Funcțiile inteligente FANUC permit o conectare ușoară la iRVision, senzori de forță și multe altele.