CRX-10iA/L
Robotul colaborativ CRX-10iA/L face parte din cea mai recentă adiție la linia noastră extinsă de roboți colaborativi.


Sarcină utilă 10 kg
⌀ Amprentă de 190 mm
Rază de acțiune 1.418 mm
Mișcare de rotație (underflip)
Greutate mecanică 39 kg

Mai multe posibilități
Cu o sarcină utilă de 10 kg, o rază de acțiune de 1.418 mm și o mișcare unică de rotație (underflip), robotul colaborativ CRX-10iA/L este o soluție perfectă.

Instalare ușoară
- Designul ușor și compact permite integrarea ușoară în orice zonă de lucru sau sistem existent.
- Ușor de instalat fără macarale sau echipamente de ridicat.
- CRX folosește cel mai recent controler compact R-30iB Mini Plus de la FANUC pentru o economie de spațiu și mai mare.
- Funcționează cu putere standard de 230V.
Noua Programare Ușoară
- Programați și învățați cu ușurință punctele de pe noul dvs. robot CRX, utilizând funcții noi de programare și o nouă interfață de utilizare cu programare simplă tip „drag and drop”.
- Cu noile videoclipuri de e-Learning FANUC CRX puteți afla cât de ușor este să începeți să lucrați cu CRX. Înregistrați-vă azi și urmăriți videoclipurile de instructaj CRX oferite gratuit online, care demonstrează ușurința utilizării și configurarea simplă. Conceput pentru a demara producția în cel mai scurt timp posibil.
Dispozitive CRX
- Conectarea sau oprirea perifericelor este ușoară cu o gamă largă de dispozitive aprobate de FANUC
- Două porturi de conectare pe axa J6 oferă cuplări rapide și interschimbabilitate pentru instrumentele de la capătul brațului (EOAT), cum ar fi graifăre și camere.
- Funcțiile inteligente FANUC permit o conectare ușoară la senzori de forță, iRVision și multe altele.