CRX-10iA
Robotul colaborativ CRX-10iA este soluția perfectă pentru producătorii care au prea puțină experiență în robotică sau deloc.


Sarcină utilă 10 kg
⌀ Amprentă de 190 mm
Rază de acțiune de 1.249 mm
Greutate mecanică 39 kg
Mai multe posibilități
Robotul colaborativ CRX-10iA, cu o sarcină utilă de 10 kg și o rază de acțiune de 1.249 mm, este soluția perfectă pentru producătorii cu prea puțină experiență în robotică sau deloc. Seria CRX oferă o interfață de programare FANUC nou-nouță, cu tehnologie simplă tip „drag and drop” pe o telecomandă cu ecran tactil. Ușurința programării, împreună cu tehnologia FANUC de renume mondial, fiabilitatea dovedită și detectarea sensibilă a contactelor permit CRX-10iA să lucreze în siguranță alături de oameni într-o varietate de lucrări de execuție industriale și de fabricație.

Instalare ușoară
- Designul ușor și compact permite integrarea ușoară în orice zonă de lucru sau sistem existent.
- Ușor de instalat fără macarale sau echipamente de ridicat.
- CRX folosește cel mai recent controler compact R-30iB Mini Plus de la FANUC pentru o economie de spațiu și mai mare.
- Funcționează cu putere standard de 230V.
Noua Programare Ușoară
- Programați și învățați cu ușurință punctele de pe noul dvs. robot CRX, utilizând funcții noi de programare și o nouă interfață de utilizare cu programare simplă tip „drag and drop”.
- Cu noile videoclipuri de e-Learning FANUC CRX, puteți afla cât de ușor este să începeți să lucrați cu CRX. Înregistrați-vă azi și urmăriți videoclipurile de instructaj CRX oferite gratuit online, care demonstrează ușurința utilizării și configurarea simplă. Conceput pentru a demara producția în cel mai scurt timp posibil.
Dispozitive CRX
- Conectarea sau oprirea perifericelor este ușoară cu o gamă largă de dispozitive aprobate de FANUC..
- Două porturi de conectare pe axa J6 oferă cuplări rapide și interschimbabilitate pentru instrumentele de la capătul brațului (EOAT), cum ar fi graifăre și camere.
- Funcțiile inteligente FANUC permit o conectare ușoară la senzori de forță, iRVision și multe altele.