Yeni CRX iA/L Cobot Modelleri
10 kg taşıma kapasitesine sahip CRX-10iA ve CRX-10iA/L ile birlikte CRX İşbirlikçi Robot ailesinin en yeni üyeleri: 5 kg taşıma kapasiteli CRX-5iA, 20kg taşıma kapasiteli CRX-20iA/L ve 25-30kg taşıma kapasiteli CRX-25iA.
5kg – 25kg arası taşıma kapasiteli 3 Yeni CRX Cobot.
Mükemmel Çözüm
CRX serisi işbirlikçi robotlar, robot deneyimi çok az olan veya hiç olmayan üreticiler için mükemmel bir çözümdür. CRX serisi, bir dokunmatik tablet ekran üzerinde basit sürükle ve bırak teknolojisine sahip tamamen yeni bir FANUC programlama arayüzü sunar. FANUC’un dünyaca ünlü teknolojisi, kanıtlanmış güvenilirliği ve hassas temas algılamasıyla eşleştirilmiş programlama kolaylığı, CRX cobotların çeşitli endüstriyel ve imalat işlerinde insanlarla birlikte güvenli bir şekilde çalışmasına olanak tanır.
Dokunmatik ekranlı bir tablet üzerinde sürükle ve bırak teknolojisi.
CRX Cobot’lar – Güvenli, Kullanımı Kolay, Güvenilir ve Çok Yönlü
FANUC’un CRX Cobotları kalite kontrol, makine yükleme/boşaltma, paketleme, paletleme, zımparalama, kaynaklama ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için güvenli, kullanımı kolay, güvenilir ve çok yönlü bir çözümdür. CRX Cobotlar, bir kişi veya nesne ile temas halindeyken güvenli bir şekilde durarak çalışma alanındaki dış kuvvetleri algılayabilir. Bu teknoloji, CRX’in pahalı korumaya ihtiyaç duymadan insanlarla birlikte güvenli bir şekilde çalışmasına olanak tanır.
CRX-5iA
Taşma kapasitesi: 5kg
Erişim: 994mm
CRX-20iA/L
Taşma kapasitesi: 20kg
Erişim: 1418mm
CRX-25iA
Taşma kapasitesi: 25-30kg
Erişim: 1756-1889mm
Kolay kurulum
- Hafif ve kompakt Cobot tasarımı, herhangi bir çalışma alanına veya mevcut sisteme kolay entegrasyon sağlar.
- Vinç veya kaldırma ekipmanı kullanmadan kurulumu kolaydır.
- CRX İşbirlikçi Robotlar, daha da fazla alan tasarrufu için FANUC’un en yeni kompakt R-30iB Mini Plus Kontrolörünü kullanır.
- Standart 230V güçle çalışır.
Yeni Kolay Programlama
- Manuel kılavuzlu öğretme işlemi ve basit sürükle bırak programlama özelliğine sahip yeni Teach Pendant kullanıcı arayüzü ile CRX Cobotunuza noktaları kolayca öğretin ve programlayın.
- Yeni FANUC CRX e-Öğrenim videoları ile CRX’i kullanmaya başlamanın ne kadar kolay olduğunu öğrenebilirsiniz. Bugün kaydolun ve kullanım kolaylığını ile birlikte basit kurulumu gösteren ücretsiz çevrimiçi CRX eğitim videolarını izleyin. Üretiminizi kısa sürede çalışır duruma getirmek için tasarlandı.
CRX Cihazları
- Çok çeşitli FANUC onaylı cihazlarla çevre birimlerini bağlamak veya değiştirmek kolaydır.
- J6 eksenindeki iki bağlantı portu, tutucular ve kameralar gibi uç efektör ekipmanları (EOAT) için hızlı bağlantılar ve değiştirilebilirlik sunar.
- FANUC akıllı özellikleri, iRVision’a, kuvvet sensörlerine ve daha fazlasına kolay bağlantı sağlar.