CRX-10iA/L
CRX-10iA/L Cobot, kapsamlı kolaboratif robot serimize yapılan en son eklemenin bir parçasıdır.


10 kg Taşıma Kapasitesi
⌀ 190 mm Kaplama Alanı
1418 mm Erişim
Underflip Motion
39 kg Mekanik Ağırlık

Daha Fazla Olanak
CRX-10iA/L İşbirlikçi Robotu, 10 kg taşıma kapasitesi, 1.418 mm erişim mesafesi ve benzersiz salıncak yapısı dönüşü ile mükemmel bir çözümdür.

Kolay kurulum
- Hafif ve kompakt tasarım, herhangi bir çalışma alanına veya mevcut sisteme kolay entegrasyon sağlar.
- Vinç veya kaldırma ekipmanı kullanmadan montajı kolaydır.
- CRX, daha da fazla alan tasarrufu için FANUC’un en yeni kompakt R-30iB Mini Plus kontrolörünü kullanır.
- Standart 220V güçle çalışır.
Yeni Kolay Programlama
- Yeni CRX Cobot’unuzdaki noktaları, tamamen yeni öncü programlama özelliklerini, basit sürükle ve bırak programlama ile yeni bir TeachPendant kullanıcı arayüzünü kullanarak kolayca programlayın ve öğretin.
- Yeni FANUC CRX e-Learning videoları ile CRX’e başlamanın ne kadar kolay olduğunu öğrenebilirsiniz. Bugün kaydolun, kullanım kolaylığını ve basit kurulumu gösteren ücretsiz çevrimiçi CRX eğitim videolarını izleyin. Kurulumunuzu kısa sürede çalışır hale getirmek için tasarlandı.
CRX Cihazları
- Çok çeşitli FANUC onaylı cihazlarla çevre birimlerinin bağlanması veya devreden çıkarılması kolaydır.
- J6 eksenindeki iki bağlantı girişi, tutucular ve kameralar gibi kol sonu takımları (EOAT) için hızlı bağlantılar ve değiştirilebilirlik sunar.
- FANUC akıllı özellikleri; kuvvet sensörleri, iRVision’ı ve daha fazlasına kolay bağlantı sağlar.