İşbirlikçi Robotlar 101:
Cobot’lar ve bilmeniz gerekenler

İşbirlikçi robotlar veya “Cobotlar” son yıllarda popülaritesini artırdı. İşbirlikçi robotlar, geleneksel endüstriyel robotlara kıyasla birçok durumda daha esnek bir çözüm ve daha küçük boyutlar sunan kanıtlanmış güvenlik özelliklerini kullanır.

8 years zero maintenance 

FANUC CRX Cobot Serisi

 

İşbirlikçi robotların sağladığı güvenlik ve esneklik, güvenlik çitine veya ekipmana ihtiyaç duymadan sensörler ve kuvvet kontrolleri kullanılarak yapılır. FANUC CRX’in ergonomik ürün tasarımı, insanlarla yan yana çalışırken yaralanmaları ortadan kaldırmak ve çarpışmaları önlemek için tasarlanmıştır.

FANUC’un yeni CRX de dahil olmak üzere cobot serisi, geleneksel sarı robotlarımızın onlarca yıldır sahip olduğu zeka ve güvenilirliğin aynısını devraldı! Örneğin, FANUC’un 2D, 3D, bin picking ve alan tarayıcılarını içeren entegre iRvision’ı – hepsi bir tak ve çalıştır özelliği olarak cobot’larımızda bulunan inanılmaz görüntü teknolojisi.

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-5iA

5 kg yük
ve 994 mm erişim

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-20iA/L

20 kg yük
ve 1.418 mm erişim

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-10iA

10 kg yük
ve 1.249 mm erişim

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-30iA

25 kg yük
ve 1.889 mm erişim

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-10iA/L

10 kg yük
ve 1.418 mm erişim

CRX Kolaboratif RobotHızlı Dağıtım ve Kolay Kurulum sunar


FANUC’un CRX’i gibi esnek bir işbirlikçi robot, hızlı dağıtım ve kolay kurulum sunar. Hem CRX cobot hem de kontrolörü hafif ve kompakt olduğundan, işleri yerine oturtmak için gezer vinçler gibi hacimli ekipmanlar gerekli değildir. CRX’in az yer kaplayan ve güçlü R-30iB mini plus denetleyicisi, sıfır çit veya koruma gerektirir ve standart 230V elektrik prizi ile çalışarak kurulumu çok kolaylaştırır. Tüm bu avantajlar, şirketlerin maliyetleri düşürmesine, değerli zemin alanından tasarruf etmesine ve kârlılığı iyileştirmesine yardımcı olur.

CRX Tablet Teach Pendant
Collaborative Robot CRX 10iAL Gripper EOAT
Controller for Collaborative Robots

CRX Cobots – Hızlı Kurulum, Basit Programlama, Güvenli


Tüm cobotlar eşit yaratılmamıştır, ancak FANUC’un işbirlikçi robotuyla CRX’in “Kullanım Kolaylığı” avantajı, Basit Sürükle ve Bırak Programlamasıdır. Otuz yıl önce robot programlama, Fortran veya C++ gibi üst düzey yapılandırılmış bir dildi. Bir mühendis veya bakım teknisyeni, programlama dilini bilmek ve anlamak zorundaydı. Bu tamamen yeni FANUC CRX Tablet Teach Pendant ile değişti. CRX Tablet Teach Pendant ile noktaları kolayca programlayın ve öğretin. Geçişli öğretim ve basit programlama için sürükle ve bırak arayüzü, önceden robotik deneyim gerektirmeden kolay kullanım sağlar.

Collaborative Robot Palletizing
Collaborative Robot Sanding
Collaborative Robot Machine Tending
CRX Collaborative Robot Welding

Cobotlar, yüksek karışık yapıdan düşük hacimli görevlere kadar mükemmeldir.

Bu faktörler, işbirlikçi robotları çok çeşitli endüstriler ve uygulamalar için doğal bir uyum haline getirir. Yüksek karışımlı düşük hacimliden düşük karışımlı ve yüksek hacimli görevlere kolayca geçiş yapın. FANUC tarafından Onaylı olarak sağlanan geniş bir kol ucu takımı (EOAT) yelpazesi ile Cihaz Ortakları, işbirlikçi bir robotun görevleri değiştirmesini de kolaylaştırır.Olasılıklar gerçekten sonsuzdur ancak cobotlar için yaygın uygulamalar şunlardır: AI görsel denetim, ark kaynağı, makine besleme, paletleme, görsel denetimli alma ve yerleştirme, cilalama, zımparalama ve daha fazlası .

FANUC CRX cobot, Motorlar, Redüktörler, Sensörler, Kablolar ve Gres için 8 yıllık Sıfır Bakım sunan, FANUC güvenilirliğine sahip piyasadaki tek ortak robottur.CRX, aşağıdaki parçalar üzerinde hızlandırılmış ömür testleri ile kanıtlanmış FANUC endüstriyel güç güvenilirliğine sahiptir: Dökümler, Redüktörler, Kablolar, Sensörler, PCB’ler.

Neden FANUC CRX İşbirlikçi Robotu seçmelisiniz?

FANUC, gelişmiş donanım ve yazılım teknolojileri için gerçekten sizin “tek durak noktanız”dır. Konu otomasyon olduğunda, tek bir tedarikçiyle çalışabilmek, tüm süreci kolaylaştıran büyük bir avantajdır. Ayrıca deneyime sahibiz, gurur duyuyoruz. önemli bir üretim dönüm noktasını duyurmak için 1 000 000‘inci robotumuzun üretimi tamamlandı!

Bu sizin için ne anlama geliyor? Güveninizi, ür+B11etiminizi ve üretiminizi bir ürüne ve şirkete dahil etmek istediğinizde, FANUC’un akıllıca bir seçim olduğundan emin olabilirsiniz. Üretilen 1 000 000 robotla FANUC’a güvenebilirsiniz; dünyanın önde gelen CNC, Robotik ve Robomachine otomasyonu tedarikçisi.

8 years zero maintenance 

Bir CRX Cobot demosu planlamaya veya bir teklif talep etmeye hazır mısınız?