CRX-20iA/L
CRX-20iA/L Cobot, kapsamlı Kolaboratif Robot serimizin en son üyesidir.


20 kg Taşıma Kapasitesi
⌀ 190 mm Kaplama Alanı
1.418 mm Erişim
41 kg Mekanik Ağırlık

Daha Fazla Olasılık
CRX İşbirlikçi Robot ailesine en son eklenenlerden biri olan CRX-20iA/L, 20 kg taşıma kapasitesine ve 1.418 mm erişime sahiptir ve benzersiz alttan çevirme hareketi, onu daha yüksek taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için mükemmel bir çözüm haline getirir. küçük bir ayak izi içinde. CRX Cobot Serisi Cobotlar, FANUC müşterilerinin beklediği kanıtlanmış endüstriyel güvenilirliğe sahip 8 Yıl Sıfır Bakım sunar ve paletleme, kaynak, makine yükleme ve boşaltma, inceleme, malzeme kaldırma ve daha fazlasında üstündür!

Kolay kurulum
- Hafif ve kompakt tasarım, herhangi bir çalışma alanına veya mevcut sisteme kolay entegrasyon sağlar.
- Vinç veya kaldırma ekipmanı kullanmadan montajı kolaydır.
- CRX, daha da fazla alan tasarrufu için FANUC’un en yeni kompakt R-30iB Mini Plus kontrolörünü kullanır.
- Standart 220V güçle çalışır.
Yeni Kolay Programlama
- Yeni CRX Cobot’unuzdaki noktaları, tamamen yeni öncü programlama özelliklerini, basit sürükle ve bırak programlama ile yeni bir TeachPendant kullanıcı arayüzünü kullanarak kolayca programlayın ve öğretin.
- Yeni FANUC CRX e-Learning videoları ile CRX’e başlamanın ne kadar kolay olduğunu öğrenebilirsiniz. Bugün kaydolun, kullanım kolaylığını ve basit kurulumu gösteren ücretsiz çevrimiçi CRX eğitim videolarını izleyin. Kurulumunuzu kısa sürede çalışır hale getirmek için tasarlandı.
CRX Cihazları
- Çok çeşitli FANUC onaylı cihazlarla çevre birimlerinin bağlanması veya devreden çıkarılması kolaydır.
- J6 eksenindeki iki bağlantı girişi, tutucular ve kameralar gibi kol sonu takımları (EOAT) için hızlı bağlantılar ve değiştirilebilirlik sunar.
- FANUC akıllı özellikleri; kuvvet sensörleri, iRVision’ı ve daha fazlasına kolay bağlantı sağlar.