CRX-25iA
CRX-25iA Cobot, kapsamlı Kolaboratif Robot serimizin en son üyesidir.
25-30 kg Taşıma Kapasitesi
⌀ 283 mm Kaplama Alanı
1.756-1.889 mm Erişim
135 kg Mekanik Ağırlık
Daha Fazla Olasılık
CRX-25iA, FANUC CRX serisi Kolaboratif robotların bugüne kadarki en ağır kaldırıcısıdır! 25-30 kg taşıma kapasitesi ve 1.756-1.889 mm erişim mesafesiyle CRX-25iA, işbirlikçi bir ortamda ekstra kaldırma gerektiren işler için mükemmeldir. Paletleme, Malzeme Taşıma, Makine Yükleme / Boşaltma, Kaynaklama ve çok daha fazlası için mükemmel! CRX Cobot Serisi, FANUC müşterilerinin beklediği kanıtlanmış endüstriyel güvenilirliğe sahip 8 Yıllık Sıfır Bakımdır.
Kolay kurulum
- Hafif ve kompakt tasarım, herhangi bir çalışma alanına veya mevcut sisteme kolay entegrasyon sağlar.
- Vinç veya kaldırma ekipmanı kullanmadan montajı kolaydır.
- CRX, daha da fazla alan tasarrufu için FANUC’un en yeni kompakt R-30iB Mini Plus kontrolörünü kullanır.
- Standart 220V güçle çalışır.
Yeni Kolay Programlama
- Yeni CRX Cobot’unuzdaki noktaları, tamamen yeni öncü programlama özelliklerini, basit sürükle ve bırak programlama ile yeni bir TeachPendant kullanıcı arayüzünü kullanarak kolayca programlayın ve öğretin.
- Yeni FANUC CRX e-Learning videoları ile CRX’e başlamanın ne kadar kolay olduğunu öğrenebilirsiniz. Bugün kaydolun, kullanım kolaylığını ve basit kurulumu gösteren ücretsiz çevrimiçi CRX eğitim videolarını izleyin. Kurulumunuzu kısa sürede çalışır hale getirmek için tasarlandı.
CRX Cihazları
- Çok çeşitli FANUC onaylı cihazlarla çevre birimlerinin bağlanması veya devreden çıkarılması kolaydır.
- J6 eksenindeki iki bağlantı girişi, tutucular ve kameralar gibi kol sonu takımları (EOAT) için hızlı bağlantılar ve değiştirilebilirlik sunar.
- FANUC akıllı özellikleri; kuvvet sensörleri, iRVision’ı ve daha fazlasına kolay bağlantı sağlar.