CRX-5iA
CRX-5iA Cobot, kapsamlı Kolaboratif Robot serimizin en son üyesidir.


5 kg Taşıma Kapasitesi
⌀ 148 mm Kaplama Alanı
994 mm Erişim
25 kg Mekanik Ağırlık

Daha Fazla Olasılık
5 kg taşıma kapasitesine ve 994 mm erişime sahip CRX-5iA İşbirlikçi Robot, robotik deneyimi çok az olan veya hiç olmayan üreticiler için mükemmel bir çözümdür. CRX serisi, dokunmatik ekran üzerinde basit sürükle ve bırak teknolojisine sahip tamamen yeni bir FANUC programlama arabirimi sunar. FANUC’un dünyaca ünlü teknolojisi, kanıtlanmış güvenilirliği ve hassas temas tespiti ile bir araya gelen programlama kolaylığı, CRX-5iA’nın çeşitli endüstriyel ve üretim işlerinde insanlarla birlikte güvenli bir şekilde çalışmasına olanak tanır. CRX Cobot Serisi, FANUC müşterilerinin beklediği kanıtlanmış endüstriyel güvenilirliğe sahip 8 Yıl Sıfır Bakım özelliğine sahiptir.

Kolay kurulum
- Hafif ve kompakt tasarım, herhangi bir çalışma alanına veya mevcut sisteme kolay entegrasyon sağlar.
- Vinç veya kaldırma ekipmanı kullanmadan montajı kolaydır.
- CRX, daha da fazla alan tasarrufu için FANUC’un en yeni kompakt R-30iB Mini Plus kontrolörünü kullanır.
- Standart 220V güçle çalışır.
Yeni Kolay Programlama
- Yeni CRX Cobot’unuzdaki noktaları, tamamen yeni öncü programlama özelliklerini, basit sürükle ve bırak programlama ile yeni bir TeachPendant kullanıcı arayüzünü kullanarak kolayca programlayın ve öğretin.
- Yeni FANUC CRX e-Learning videoları ile CRX’e başlamanın ne kadar kolay olduğunu öğrenebilirsiniz. Bugün kaydolun, kullanım kolaylığını ve basit kurulumu gösteren ücretsiz çevrimiçi CRX eğitim videolarını izleyin. Kurulumunuzu kısa sürede çalışır hale getirmek için tasarlandı.
CRX Cihazları
- Çok çeşitli FANUC onaylı cihazlarla çevre birimlerinin bağlanması veya devreden çıkarılması kolaydır.
- J6 eksenindeki iki bağlantı girişi, tutucular ve kameralar gibi kol sonu takımları (EOAT) için hızlı bağlantılar ve değiştirilebilirlik sunar.
- FANUC akıllı özellikleri; kuvvet sensörleri, iRVision’ı ve daha fazlasına kolay bağlantı sağlar.