CRX-10iA
CRX-10iA Kolaboratif Robot, robotik deneyimi çok az olan veya hiç olmayan üreticiler için mükemmel bir çözümdür.


10 kg Taşıma Kapasitesi
⌀ 190 mm Kaplama Alanı
1249 mm Erişim
39 kg Mekanik Ağırlık
Daha Fazla Olanak
CRX-10iA, 10 kg taşıma kapasitesi ve 1.249 mm erişime sahip olup, robotik deneyimi çok az olan veya hiç olmayan üreticiler için mükemmel bir çözümdür. CRX serisi ve dokunmatik ekrana sahip Teach Pendant, basit sürükle ve bırak teknolojisine sahip yepyeni bir FANUC programlama arayüzü sunar. FANUC’un dünyaca ünlü teknolojisi, kanıtlanmış güvenilirliği ve hassas temas algılama ile eşleştirilen programlama kolaylığı, CRX-10iA’nın çeşitli endüstriyel ve üretim işlerinde insanlarla birlikte güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Kolay kurulum
- Hafif ve kompakt tasarım, herhangi bir çalışma alanına veya mevcut sisteme kolay entegrasyon sağlar.
- Vinç veya kaldırma ekipmanı kullanmadan montajı kolaydır.
- CRX, daha da fazla alan tasarrufu için FANUC’un en yeni kompakt R-30iB Mini Plus kontrolörünü kullanır.
- Standart 230V güçle çalışır.
Yeni Kolay Programlama
- Yeni CRX Cobot’unuzdaki noktaları, tamamen yeni öncü programlama özelliklerini, basit sürükle ve bırak programlama ile yeni bir TeachPendant kullanıcı arayüzünü kullanarak kolayca programlayın ve öğretin.
- Yeni FANUC CRX e-Learning videoları ile CRX’e başlamanın ne kadar kolay olduğunu öğrenebilirsiniz. Bugün kaydolun, kullanım kolaylığını ve basit kurulumu gösteren ücretsiz çevrimiçi CRX eğitim videolarını izleyin. Kurulumunuzu kısa sürede çalışır hale getirmek için tasarlandı.
CRX Cihazları
- Çok çeşitli FANUC onaylı cihazlarla ekipmanlarının bağlanması veya devreden çıkarılması kolaydır.
- J6 eksenindeki iki bağlantı girişi, tutucular ve kameralar gibi kol sonu ekipmanları (EOAT) için hızlı bağlantılar ve değiştirilebilirlik sunar.
- FANUC akıllı özellikleri; kuvvet sensörleri, iRVision’ı ve daha fazlasına kolay bağlantı sağlar.