CRX-30iA

Robotul colaborativ CRX-30iA face parte din cea mai recentă adiție la linia noastră extinsă de roboți colaborativi.

CRX-25iA
CRX-25iA
L

Sarcină utilă 25-30 kg

L

⌀ Amprentă de 283 mm

L

Rază de acțiune 1,756-1,889mm

L

Greutate mecanică 135 kg

Shadow

Mai multe Posibilități


CRX-30iA este cel mai greu dispozitiv de ridicare din seria FANUC CRX de roboți colaborativi până în prezent! Cu o sarcină utilă de 25-30 kg și o rază de acțiune de 1.756-1.889 mm, CRX-30iA este perfect pentru lucrări care necesită ridicare suplimentară într-un mediu de colaborare. Perfect pentru paletizare, manipularea materialelor, încărcarea / descărcarea mașinii, sudare și multe altele! Seria de roboți colaborativi CRX are 8 ani de întreținere zero cu fiabilitatea industrială dovedită pe care clienții FANUC o așteaptă.

8 years zero maintenance 
electrical plug icon

Instalare ușoară

  • Designul ușor și compact permite integrarea ușoară în orice zonă de lucru sau sistem existent.
  • Ușor de instalat fără macarale sau echipamente de ridicat.
  • CRX folosește cel mai recent controler compact R-30iB Mini Plus de la FANUC pentru o economie de spațiu și mai mare.
  • Funcționează cu putere standard de 230V.
Tap Icon

Noua Programare Ușoară

  • Programați și învățați cu ușurință punctele de pe noul dvs. robot CRX, utilizând funcții noi de programare și o nouă interfață de utilizare cu programare simplă tip „drag and drop”.
  • Cu noile videoclipuri de e-Learning FANUC CRX puteți afla cât de ușor este să începeți să lucrați cu CRX. Înregistrați-vă azi și urmăriți videoclipurile de instructaj CRX oferite gratuit online, care demonstrează ușurința utilizării și configurarea simplă. Conceput pentru a demara producția în cel mai scurt timp posibil.
check mark icon

Dispozitive CRX

  • Conectarea sau oprirea perifericelor este ușoară cu o gamă largă de dispozitive aprobate de FANUC.
  • Două porturi de conectare pe axa J6 oferă cuplări rapide și interschimbabilitate pentru instrumentele de la capătul brațului (EOAT), cum ar fi graifăre și camere.
  • Funcțiile inteligente FANUC permit o conectare ușoară la senzori de forță, iRVision și multe altele.

Sunteți gata să programați o demonstrație CRX sau să solicitați o ofertă?