qb SoftHand Industry
qb SoftHand Industry este o mână robotică antropomorfă bazată pe tehnologia soft-robotics. Cu 19 DoF și doar 1 grad de acționare, este flexibilă, adaptabilă și capabilă să interacționeze cu mediul înconjurător, cu obiectele și cu oamenii, limitând în același timp riscul de a răni operatorii, de a strica produsele care urmează să fie manipulate și de a deteriora robotul însuși.
qb SoftHand Industry este proiectată special pentru aplicații industriale și pentru sarcini industriale, respectând standardele și certificările roboticii industriale și colaborative (EN ISO 12100:2010; EN ISO 10218-1:2011; EN ISO 10218-2:2011; ISO/TS 15066:2016). Este prima mână robotică certificată ca „graifer colaborativ”.

Caracteristici
- Graifer cu cinci degete.
- Disponibilă ca mână dreaptă și mână stângă.
- Poziție reglabilă a unghiului încheieturii mâinii.
- IP65: rezistent la stropire, apă și praf.
- Mănușă interschimbabilă.
- Mănușile pentru aplicații speciale sunt disponibile la cerere.
Informații rapide
Aplicații indicate:
Testare, Inspectarea calității, Preluare și plasare, Preluare de cutie, Asamblare, Asistența mașinii, Cercetare și Dezvoltare
Compatibilitate:
CRX-5iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-25iA
Include Plugin-ul CRX?
NU (Interfață I/O digitală)