Kituri de prindere Plug and Play
Dispozitivele de prindere ale Robotiq sunt simplu de integrat în mediul dvs. de producție și ușor de utilizat de către lucrătorii de toate nivelurile de calificare – nu este necesară experiență în robotică. Instalați graifărul adaptiv în doar câteva minute, datorită kiturilor noastre de prindere Plug and Play. Apoi folosiți interfața noastră software intuitivă pentru a programa direct pe ecranul tactil al CRX-ului dvs.
Caracteristici
Dispozitivele de prindere Robotiq sunt dispozitivele de prindere pentru roboții colaborativi. Integrarea Plug and Play se poate adapta rapid la părți de diferite forme și dimensiuni. Pluginul FANUC permite toate funcțiile de prindere Robotiq cu o interfață ușor de utilizat direct pe ecranul tactil al CRX.
- Hand-E are o cursă de 50 mm cu o sarcină utilă de 5 kg
- 2F-85 are o cursă de 85 mm și o sarcină utilă de 5 kg
- 2f-140 are o cursă de 140 mm și o sarcină utilă de 2,5 kg
Aplicații adecvate
- Supravegherea utilajului
- Preluare și plasare
- Testarea calității.
- Asamblare
Date sumare
Compatibilitate
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Include plugin CRX?
Da