piCOBOT®L
piCOBOT® L este o unitate de pompare a vidului cu o putere unică, care maximizează calitățile de ridicare ale coboților și ale roboților industriali mici, chiar și în medii dure. Acesta îmbunătățește productivitatea, permițând mișcări rapide pentru aplicații precum ambalarea, paletizarea, asamblarea pieselor și asistența mașinilor. Deoarece piCOBOT® L este compatibil cu o mare varietate de graifere, de la soluțiile Piab Standard sau Custom-Line Solutions până la dezvoltările proprii, flexibilitatea pe care o oferă este excepțională.

Caracteristici
- Design cu greutate redusă, cu o înălțime de construcție mică, dar cu performanțe și fiabilitate superioare.
- Conformitatea IP65 permite utilizarea în medii dure.
- Acces ușor la componentele vitale pentru o curățare simplificată.
- Extrem de puternic, cu până la patru ejectoare COAX®SX42 care permit sarcini utile de până la 16 kg (35 lbs).
- Software și interfețe Plug & Play oferite pentru coboții Fanuc (seriile LR-, CR- și CRX).
- Interfețe electrice generice cu multiple opțiuni de montare sunt disponibile pentru a se potrivi cu orice alt cobot sau robot industrial mic.
- Este dotat cu o gamă largă de graifere complet adaptate, cu funcționalitate și dimensiuni diferite – de la soluții standard Piab, sau soluții Custom-Line, până la dezvoltări proprii.
Aplicații indicate
- FMCG în comerțul electronic și ambalare
- (Intra) Logistică și depozite
- Industria farmaceutică și cosmetice, inclusiv ambalarea
- Modelarea și prelucrarea generală a metalelor
- Preluarea pieselor din plastic
- Aplicații de preluare și plasare
- Ambalarea, paletizarea și depaletizarea coletelor și cutiilor
- Preluare din cutie / Preluare aleatorie din cutie
- Cutii și recipiente
Rezultate rapide
Compatibilitate:
Toate modelele CRX
Include plugin CRX?
DA