piCOBOT®
piCOBOT® este o unitate de pompare a vidului compactă și extrem de puternică, raportat la dimensiunile sale. Oferă performanțe superioare pentru aplicațiile cu roboți colaborativi, coboți, cum ar fi adunarea componentelor și preluarea din cutie. Ejectorul este alimentat de tehnologia Piab COAX® cu mai multe trepte și este prevăzut cu comenzi integrate pentru o instalare ușoară, programare flexibilă și monitorizare continuă. Se oferă o gamă de accesorii pentru a maximiza flexibilitatea și reglajul fin.

Caracteristici
- Performanțe și capacități de ridicare superioare în raport cu amprenta la sol extrem de mică și designul cu greutate redusă. Sarcini utile de până la 7 kg (15 lbs)
- Funcții încorporate pentru o durată de viață și fiabilitate sporite.
- Software și interfețe Plug & Play oferite pentru coboții Fanuc (seriile LR-, CR- și CRX).
- Interfețe electrice generice cu multiple opțiuni de montare sunt disponibile pentru a se potrivi cu orice alt cobot.
- Este dotat cu o gamă largă de graifere complet adaptate, cu funcționalitate și dimensiuni diferite – de la soluții standard Piab, sau soluții Custom-Line, până la dezvoltări proprii.
Aplicații indicate
- Preluare din cutie / Preluare aleatorie din cutie
- Adunarea componentelor
- Preluare și plasare cu ambalare făcute de robot
- Cutii și recipiente
- Alimentare și sortare carduri / capace
Rezultate rapide
Compatibilitate:
Toate modelele CRX
Include plugin CRX?
DA