Novos Cobots CRX iA/L
As mais recentes adições à gama CRX de Robôs Colaborativos incluem o CRX-5iA com uma capacidade de carga de 5 kg, o CRX-20iA/L com uma capacidade de carga de 20 kg e o CRX-25iA com uma capacidade de carga de 25-30 kg, que se juntam aos modelos de Cobots CRX-10iA e CRX-10iA/L, – ambos com uma capacidade de carga de 10 kg.
3 novos Cobots CRX com capacidades de carga de 5 kg – 25 kg.
A Solução Perfeita
A série CRX de robôs colaborativos é a solução perfeita para fabricantes com pouca ou nenhuma experiência em robótica. A série CRX oferece uma interface de programação FANUC completamente nova, com uma tecnologia de arrastar e largar (drag and drop) simples num ecrã tátil. A facilidade de programação conjugada com a tecnologia de renome mundial da FANUC, a fiabilidade comprovada e a deteção de contacto sensível permitem aos Cobots CRX trabalhar de forma segura ao lado de pessoas numa ampla variedade de tarefas industriais e de produção.
Tecnologia de arrastar e largar (drag & drop) num ecrã tátil.
Cobots CRX – Seguros, Fáceis de Usar, Fiáveis e Versáteis
Os Cobots CRX da FANUC são uma solução segura, fácil de usar, fiável e versátil para uma ampla gama de aplicações, incluindo inspeção, carregamento/descarregamento de máquinas, embalamento, paletização, lixamento, soldadura e muito mais. Os Cobots CRX conseguem detetar forças externas na área de trabalho, parando em segurança quando entram em contacto com uma pessoa ou objeto. Esta tecnologia permite ao CRX trabalhar em segurança ao lado de pessoas, sem a necessidade de barreiras dispendiosas
CRX-5iA
Capacidade de carga de 5 kg e alcance de 994 mm
CRX-20iA/L
Capacidade de carga de 20 kg e alcance de 1418 mm
CRX-25iA
Capacidade de carga de 25-30 kg e alcance de 1756-1889 mm
Instalação fácil
- O design de Cobot leve e compacto permite uma fácil integração em qualquer área de trabalho ou sistema existente.
- Fácil de instalar (não necessita de gruas ou outros equipamentos de elevação.
- Os Robôs Colaborativos CRX utilizam o mais recente controlador compacto R-30iB Mini Plus da Fanuc, o que permite uma maior poupança de espaço.
- Funciona com alimentação padrão de 230V.
Nova Programação Fácil
- Programação e gravação de pontos simples no seu novo Cobot CRX usando a nova interface de utilizador do teach pendant para programação orientada (lead-through) e uma programação simples de arrastar e largar ( drag and drop).
- Com os novos vídeos de e-Learning CRX da FANUC, pode aprender quão fácil é começar a trabalhar com o CRX. Registe-se hoje e assista aos vídeos de formação do CRX gratuitos online que demonstram a facilidade de utilização desre robô e quão simples é a programação. Concebido para deixar a sua produção operacional em pouco tempo.
Equipamentos CRX
- Conectar ou alterar os nossos periféricos é fácil com uma ampla seleção de dispositivos aprovados pela FANUC.
- Duas portas de ligação no eixo J6 oferecem ligações e permutabilidade rápidas de end of arm tooling (EOAT – ferramentas de extremidade de braço), tais como pinças e câmaras.
- As funcionalidades inteligentes FANUC permitem uma ligação simples a iRVision, sensores de força, entre outros.