Noções Básicas sobre os Robôs Colaborativos:
Cobots e o que tem de saber
Robôs colaborativos ou “Cobots” tornaram-se mais populares nos últimos anos. Robôs colaborativos utilizam funcionalidades de segurança que oferecem uma solução mais flexível e necessitam de menos espaço em diferentes situações, quando comparados com robôs industriais tradicionais.

Cobot FANUC da Série CRX
A segurança e flexibilidade que os Robôs colaborativos oferecem, sem a necessidade de barreiras ou equipamento de segurança, são garantidas através da utilização de sensores e controlos de força. O design de produto ergonómico do FANUC CRX foi concebido para eliminar ferimentos e evitar colisões durante o trabalho lado a lado com humanos.
A gama de cobots da FANUC, incluindo o novo CRX, possuem a mesma inteligência e fiabilidade que os nossos robôs amarelos tradicionais possuem há décadas! Por exemplo, o iRvision integrado da FANUC, incluindo 2D, 3D, bin pick e leitores de área – todas estas tecnologias de visão incríveis nos nossos cobots enquanto funcionalidade plug and play.
CRX-5iA
Capacidade de carga de 5 kg
e alcance de 994mm
CRX-20iA/L
Capacidade de carga de 20 kg
e alcance de 1418 mm
CRX-10iA
Capacidade de carga de 10 kg
e alcance de 1249 mm
CRX-30iA
Capacidade de carga de 25 kg
e alcance de 1889mm
O Robô Colaborativo CRX garante uma Instalação Rápida e uma Configuração Simples
Um robô colaborativo flexível como o CRX da FANUC oferece uma instalação rápida e uma configuração simples. Sendo o cobot CRX e o seu controlador leves e compactos, não são necessários equipamentos volumosos, como pontes rolantes, para colocar tudo no seu lugar. O potente controlador R-30iB mini plus não requer barreiras ou proteções, e funciona usando uma tomada normal de 120V – fazendo com que a instalação seja extremamente simples. Todos estes benefícios ajudam as empresas a reduzir custos, a economizar espaço valioso e a melhorar os resultados finais.



Cobots CRX – Fonfiguração Rápida, Programação Simples, Seguro
Nem todos os cobots são criados de forma igual, mas com o robô colaborativo da FANUC o benefício da “Facilidade de utilização” do CRX é a Programação Simples de Arrastar e Largar (Drag and Drop ). Há trinta anos, a programação de robôs era uma linguagem estruturada de alto nível como o Fortran ou C++. Um engenheiro ou técnico de manutenção tinha de saber e compreender a linguagem de programação. Isto mudou com o novo FANUC CRX Tablet Teach Pendant. Programe facilmente e ensine pontos com o CRX Tablet Teach Pendant. A interface de arrastar e largar (drag and drop) para programação orientada (lead-through) e programação simples é fácil de utilizar, não necessitando de experiência em robótica.




Cobots, perfeitos para tarefas variadas e de baixo volume
Estes fatores podem fazer dos robôs colaborativos uma solução natural numa ampla variedade de indústrias e aplicações. Mude facilmente entre tarefas. Com uma ampla gama de end of arm tooling (EOAT – ferramentas de extremidade de braço) fornecidos pelos Parceiros de Equipamentos Aprovados pela FANUC, também é fácil um robô colaborativo alternar entre tarefas. As possibilidades são realmente infinitas, mas as aplicações comuns para cobots são: Inspeção com visão IA, soldadura por arco, carregamento de máquinas, paletização, recolha e colocação de orientação visual, acabamento, lixamento, entre outros.
O cobot FANUC CRX é o único robô colaborativo no mercado com a fiabilidade FANUC que oferece 8 anos de Manutenção Zero em Motores, Redutores, Sensores, Cabos e Massa Lubrificante. O CRX possui a Fiabilidade de força industrial da FANUC, comprovada através de testes de vida útil acelerados nas seguintes peças: Peças fundidas, Redutores, Cabos, Sensores, PCBs.
Porquê escolher o Robô Colaborativo CRXda Fanuc?
A FANUC é um verdadeiro “balcão único” para hardware e tecnologias de software avançados. Quando se trata de automação, conseguir trabalhar com um fornecedor é uma grande vantagem que simplifica todo o processo. Além disso, temos experiência e temos orgulho em anunciar um marco importante na produção: acabamos de produzir o nosso 1,000,000 robô!
O que é que isto significa para si? Quando procura confiança e fiabilidade, pode ter a certeza de que a FANUC é uma escolha inteligente. Com 1,000,000 robôs produzidos, pode confiar na FANUC; o fornecedor líder mundial em CNC, robótica e automação de máquinas.