CRX-10iA/L
O Cobot CRX-10iA/L faz parte da nossa extensa gama de Robôs Colaborativos.


Capacidade de carga de 10 kg
⌀ Pegada de 190 mm
Alcance de 1418 mm
Movimento underflip
Peso mecânico de 39 kg

Mais Possibilidades
O Robô Colaborativo CRX-10iA/L com uma capacidade de carga de 10 kg, um alcance de 1418 mm, apresenta um movimento underflip único que o torna uma solução perfeita.

Instalação fácil
- Design leve e compacto que permite uma fácil integração em qualquer área de trabalho ou sistema existente.
- Fácil de instalar (não necessita de gruas ou outros equipamentos de elevação).
- O CRX utiliza o mais recente controlador compacto R-30iB Mini Plus da Fanuc, permitindo uma maior poupança de espaço.
- Funciona com alimentação padrão de 230V.
Nova Programação Fácil
- Programação e gravação de pontos simples no seu novo Cobot CRX usando novas funcionalidades de programação orientada (lead-through) e uma nova interface de utilizador teach pendant com programação simples de arrastar e largar (drag and drop).
- Com os novos vídeos de e-Learning CRX da FANUC, pode aprender quão fácil é começar a trabalhar com o CRX. Registe-se hoje e assista aos vídeos de formação do CRX gratuitos online que demonstram a facilidade de utilização desre robô e quão simples é a programação. Concebido para deixar a sua produção operacional em pouco tempo.
Equipamentos CRX
- Conectar ou alterar os nossos periféricos é fácil com uma ampla seleção de equipamentos aprovados pela FANUC.
- Duas portas de ligação no eixo J6 oferecem ligações e permutabilidade rápidas de end of arm tooling (EOAT – ferramentas de extremidade de braço), tais como pinças e câmaras.
- As funcionalidades inteligentes FANUC permitem uma ligação simples a sensores de força, iRVision, entre outros.