CRX-10iA
O Robô Colaborativo CRX-10iA é a solução perfeita para fabricantes com pouca ou nenhuma experiência em robótica.


Capacidade de carga de 10 kg
⌀ Pegada de 190 mm
Alcance de 1249 mm
Peso mecânico de 39 kg
Mais Possibilidades
O Cobot CRX-10iA, com uma capacidade de carga de 10 kg e um alcance de 1249 mm, é a solução perfeita para fabricantes com pouca ou nenhuma experiência em robótica. A série CRX oferece uma interface de programação FANUC completamente nova, com uma tecnologia de arrastar e largar (drag and drop) simples num ecrã tátil. A facilidade de programação conjugada com a tecnologia de renome mundial da FANUC, a fiabilidade comprovada e a deteção de contacto sensível, permitem ao CRX-10iA trabalhar de forma segura ao lado de pessoas numa grande variedade de tarefas industriais e de produção.

Instalação fácil
- Design leve e compacto que permite uma fácil integração em qualquer área de trabalho ou sistema existente.
- Fácil de instalar (não necessita de gruas ou outros equipamentos de elevação).
- O CRX utiliza o mais recente controlador compacto R-30iB Mini Plus da Fanuc, permitindo uma maior poupança de espaço.
- Funciona com alimentação padrão de 230V.
Nova Programação Fácil
- Programação e gravação de pontos simples no seu novo Cobot CRX usando novas funcionalidades de programação orientada (lead-through) e uma nova interface de utilizador teach pendant com programação simples de arrastar e largar (drag and drop).
- Com os novos vídeos de e-Learning CRX, da FANUC, pode aprender quão fácil é começar a trabalhar com o CRX. Registe-se hoje e assista aos vídeos de formação do CRX gratuitos online que demonstram a facilidade de utilização desre robô e quão simples é a programação. Concebido para deixar a sua produção operacional em pouco tempo.
Equipamentos CRX
- Conectar ou alterar os nossos periféricos é fácil com uma ampla seleção de equipamentos aprovados pela FANUC..
- Duas portas de ligação no eixo J6 oferecem ligações e permutabilidade rápidas de end of arm tooling (EOAT – ferramentas de extremidade de braço), tais como pinças e câmaras.
- As funcionalidades inteligentes FANUC permitem uma ligação simples a sensores de força, iRVision, entre outros.