CRX-5iA
O Cobot CRX-5iA faz parte das últimas incorporações à nossa extensa gama de Robôs Colaborativos.


Capacidade de carga de 5 kg
⌀ Pegada de 148 mm
Alcance de 994 mm
Peso mecânico de 25 kg

Mais Possibilidades
O Robô Colaborativo CRX-5iA, com uma capacidade de carga de 5 kg e um alcance de 994 mm, é a solução perfeita para fabricantes com pouca ou nenhuma experiência em robótica. A série CRX oferece uma interface de programação FANUC completamente nova, com uma tecnologia de drag-and-drop simples num ecrã tátil. A facilidade de programação conjugada com a tecnologia de renome mundial FANUC, a fiabilidade comprovada e a deteção de contacto sensível permitem ao CRX-5iA trabalhar de forma segura ao lado de pessoas numa ampla variedade de tarefas industriais e de produção. Os Cobots da Série CRX incluem 8 anos de manutenção zero com a fiabilidade industrial comprovada que os clientes esperam da FANUC.

Instalação fácil
- Design leve e compacto que permite uma fácil integração em qualquer área de trabalho ou sistema existente.
- Fácil de instalar (não necessita de gruas ou outros equipamentos de elevação).
- O CRX utiliza o mais recente controlador compacto R-30iB Mini Plus da Fanuc, permitindo uma maior poupança de espaço.
- Funciona com alimentação padrão de 230V.
Nova Programação Fácil
- Programação e gravação de pontos simples no seu novo Cobot CRX usando novas funcionalidades de programação orientada (lead-through) e uma nova interface de utilizador teach pendant com programação simples de arrastar e largar (drag and drop).
- Com os novos vídeos de e-Learning CRX da FANUC, pode aprender quão fácil é começar a trabalhar com o CRX. Registe-se hoje e assista aos vídeos de formação do CRX gratuitos online que demonstram a facilidade de utilização desre robô e quão simples é a programação. Concebido para deixar a sua produção operacional em pouco tempo.
Equipamentos CRX
- Conectar ou alterar os nossos periféricos é fácil com uma ampla seleção de equipamentos aprovados pela FANUC.
- Duas portas de ligação no eixo J6 oferecem ligações e permutabilidade rápidas de end of arm tooling (EOAT – ferramentas de extremidade de braço), tais como pinças e câmaras.
- As funcionalidades inteligentes FANUC permitem uma ligação simples a sensores de força, iRVision, entre outros.