CRX-25iA
O Cobot CRX-25iA faz parte da última adição à nossa extensa gama de Robôs Colaborativos.
Capacidade de carga de 25-30 kg
⌀ Pegada de 283 mm
Alcance de 1756-1889 mm
Peso mecânico de 135 kg
Mais Possibilidades
O CRX-25iA é o “levantador” mais poderoso da gama FANUC CRX de robôs colaborativos até ao momento! Com uma capacidade de carga de 25-30 kg e um alcance de 1756-1889 mm, o CRX-25iA é perfeito para os trabalhos que requerem um levantamento extra num ambiente colaborativo. Perfeito para paletização, manipulação de material, carregamento/descarregamento de máquinas, soldadura e muito mais! Os Cobots da Série CRX incluem 8 anos de manutenção zero com a fiabilidade industrial comprovada que os clientes esperam da FANUC.
Instalação fácil
- Design leve e compacto que permite uma fácil integração em qualquer área de trabalho ou sistema existente.
- Fácil de instalar (não necessita de gruas ou outros equipamentos de elevação).
- O CRX utiliza o mais recente controlador compacto R-30iB Mini Plus da Fanuc, permitindo uma maior poupança de espaço.
- Funciona com alimentação padrão de 230V.
Nova Programação Fácil
- Programação e gravação de pontos simples no seu novo Cobot CRX usando novas funcionalidades de programação orientada (lead-through) e uma nova interface de utilizador teach pendant com programação simples de arrastar e largar (drag and drop).
- Com os novos vídeos de e-Learning CRX da FANUC, pode aprender quão fácil é começar a trabalhar com o CRX. Registe-se hoje e assista aos vídeos de formação do CRX gratuitos online que demonstram a facilidade de utilização desre robô e quão simples é a programação. Concebido para deixar a sua produção operacional em pouco tempo.
EquipamentosCRX
- Conectar ou alterar os nossos periféricos é fácil com uma ampla seleção de equipamentos aprovados pela FANUC.
- Duas portas de ligação no eixo J6 oferecem ligações e permutabilidade rápidas de end of arm tooling (EOAT – ferramentas de extremidade de braço), tais como pinças e câmaras.
- As funcionalidades inteligentes FANUC permitem uma ligação simples a sensores de força, iRVision, entre outros.