Collaborative Robots 101:
Cobots en wat u moet weten
Collaboratieve robots of “Cobots” zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Collaboratieve robots maken gebruik van bewezen veiligheidsfuncties en bieden in veel gevallen een flexibelere oplossing en een kleinere voetafdruk in vergelijking met traditionele industriële robots.

FANUC CRX Cobot Serie
De veiligheid en flexibiliteit die Collaborative robots bieden zonder dat er veiligheidshekken of apparatuur nodig zijn, wordt gerealiseerd door het gebruik van sensoren en krachtcontroles. Het ergonomische productontwerp van de FANUC CRX is ontworpen om letsel te voorkomen en botsingen te vermijden bij het zij aan zij samenwerken met mensen.
FANUC’s cobot serie heeft dezelfde intelligentie en betrouwbaarheid geërfd die onze traditionele gele robots al tientallen jaren hebben! Bijvoorbeeld, FANUC’s geïntegreerde iRvision met 2D, 3D, bin pick en area scanners – allemaal fantastische vision-technologie die als plug and play in onze cobots zit.
CRX Collaborative Robot biedt snelle implementatie en eenvoudige installatie
Een flexibele collaboratieve robot zoals de CRX van FANUC kan snel worden ingezet en eenvoudig worden geïnstalleerd. Omdat zowel de CRX cobot als zijn besturing licht en compact zijn, is er geen omvangrijke apparatuur nodig zoals hijskranen om dingen op hun plaats te krijgen. De kleine voetafdruk van de CRX en de krachtige R-30iB mini plus controller vereisen geen omheining of beveiliging en werken op een standaard 230V stopcontact – waardoor de installatie een fluitje van een cent is. Al deze voordelen helpen bedrijven om kosten te besparen, waardevolle vloerruimte te besparen en het resultaat te verbeteren.



CRX Cobots – Snelle Installatie, Eenvoudige Programmering, Veilig
Niet alle cobots zijn gelijk; het “gebruiksgemak” van FANUC’s CRX collaboratieve robot is zijn eenvoudige Drag & Drop programmering. Dertig jaar geleden was robotprogrammering een gestructureerde taal op hoog niveau zoals Fortran of C++. Een ingenieur of onderhoudstechnicus moest de programmeertaal kennen en begrijpen. Dat verandert met de gloednieuwe FANUC CRX Tablet Teach Pendant. Met de CRX Tablet Teach Pendant kunt u eenvoudig punten programmeren en aanleren. Dankzij de drag-and-drop interface en de gebruiksvriendelijke wizard is programmering zeer eenvoudig zelfs zonder voorafgaande robotervaring.




Cobots, perfect voor toepassingen met hoge mix tot laag volume
Door deze factoren passen collaboratieve robots van nature in een breed scala aan industrieën en toepassingen. Gemakkelijk overschakelen van taken met een hoge mix en laag volume naar taken met een lage mix en hoog volume. Met een breed scala aan end of arm tooling (EOAT) geleverd door FANUC Approved Device Partners kan een collaboratieve robot ook gemakkelijk van taak wisselen. De mogelijkheden zijn werkelijk eindeloos! Veelvoorkomende toepassingen voor cobots zijn: AI vision inspectie, booglassen, machine be- en ontladen, palletiseren, pick & place in combinatie met vision, nabewerking, schuren en zoveel meer.
De FANUC CRX cobot is de enige collaboratieve robot op de markt met de gekende FANUC betrouwbaarheid en is 8 jaar onderhoudsvrij op Motoren, Reducers, Sensoren, Kabels en Vet. De CRX beschikt over FANUC’s industriële betrouwbaarheid bewezen door doorgedreven duurzaamheidstests op de volgende onderdelen: Gietstukken, Reducers, Kabels, Sensoren, PCB’s.
Waarom kiezen voor de FANUC CRX Collaboratieve Robot?
FANUC is echt uw “one stop shop” voor geavanceerde hardware- en softwaretechnologieën. Wanneer het op automatisering aankomt, is het kunnen werken met één leverancier een groot voordeel omdat men zo het hele proces kan stroomlijnen. Bovendien hebben we ervaring en kunnen we met trots een belangrijke productiemijlpaal aankondigen: onze 1.000.000ste robot is intussen uitgeleverd!
Wat betekent dit voor u? Wanneer u uw vertrouwen, uw productie en uw assemblage in een product en bedrijf wilt steken, wees dan gerust dat FANUC een slimme keuze is. Met 1.000.000 geproduceerde robots kunt u vertrouwen op FANUC; ’s werelds toonaangevende leverancier van CNC, robotica en robomachine automatisering.