CRX-10iA

De CRX-10iA Collaborative Robot is de perfecte oplossing voor producenten met weinig tot geen robotervaring.

Collaborative Robot CRX 10iA
Cobot FANUC CRX 10iA
L

10 kg payload

L

⌀ 190 mm voetafdruk

L

1,249 mm bereik

L

39 kg mechanisch gewicht

Meer Mogelijkheden


De CRX-10iA Cobot, met een payload van 10kg en een bereik van 1.249mm, is de perfecte oplossing voor producenten met weinig tot geen robotervaring. De CRX-serie biedt een volledig nieuwe FANUC programmeerinterface met eenvoudige drag-and-drop technologie op een touchscreen pendant. Het programmeergemak in combinatie met FANUC’s wereldberoemde technologie, bewezen betrouwbaarheid en gevoelige contactdetectie zorgt ervoor dat de CRX-10iA veilig naast mensen kan werken in diverse industriële en productietaken.

8 years zero maintenance 

electrical plug icon

Eenvoudige Installatie

  • Licht en compact Cobot-ontwerp zorgt voor eenvoudige integratie in elke werkomgeving of bestaand systeem.
  • Gemakkelijk te installeren zonder het gebruik van een kraan of hefapparatuur.
  • CRX maakt gebruik van FANUC nieuwste compacte R-30iB Mini Plus Controller voor nog meer ruimtebesparing.
  • Werkt op standaard 230V stroom.
tap button icon

Nieuwe eenvoudige programmering

  • Programmeer en leer punten aan met uw nieuwe CRX Cobot dankzij de nieuwe teach pendant gebruikersinterface door gebruik te maken van de gebruiksvriendelijke wizard en eenvoudig drag & drop progammering.
  • Met de nieuwe FANUC CRX e-learning video’s kunt u leren hoe eenvoudig het is om aan de slag te gaan met de CRX. Registreer u vandaag nog en bekijk de gratis online CRX opleiding video’s die het gebruiksgemak en de eenvoudige set-up demonstreren. Ontworpen om uw productie in een mum van tijd op te starten.
check mark icon

CRX tools

  • Aansluiten of wisselen van randapparatuur is eenvoudig met een brede selectie van door FANUC goedgekeurde tools.
  • Twee aansluitpoorten op J6-as bieden snelle aansluitingen en uitwisselbaarheid voor end of arm tooling (EOAT), zoals grijpers en camera’s.
  • Intelligente FANUC functies zorgen voor een gemakkelijke aansluiting met iRVision, krachtsensoren en meer.

Interesse in een CRX Cobot demo of offerte?