CRX-5iA
De CRX-5iA is een van de nieuwste toevoegingen aan onze uitgebreide Collaborative Robots serie.


5 kg payload
⌀ 148 mm voetafdruk
994 mm bereik
25 kg mechanisch gewicht

Meer mogelijkheden
De CRX-5iA Collaborative Robot, met een payload van 5kg en een bereik van 994mm, is de perfecte oplossing voor producenten met weinig tot geen robotervaring. De CRX-serie biedt een volledig nieuwe FANUC programmeerinterface met eenvoudige drag-and-drop technologie op een touchscreen pendant. Het programmeergemak in combinatie met FANUC’s wereldberoemde technologie, bewezen betrouwbaarheid en gevoelige contactdetectie zorgt ervoor dat de CRX-5iA veilig naast mensen kan werken in diverse industriële en productietaken. De CRX cobots zijn 8 jaar onderhoudsvrij met de bewezen industriële betrouwbaarheid die FANUC-klanten verwachten.

Eenvoudige installatie
- Licht en compact Cobot-ontwerp zorgt voor eenvoudige integratie in elke werkomgeving of bestaand systeem.
- Gemakkelijk te installeren zonder het gebruik van een kraan of hefapparatuur.
- CRX Collaboratieve Robots maakt gebruik van FANUC’s nieuwste compacte R-30iB Mini Plus Controller voor nog meer ruimtebesparing.
- Werkt op standaard 230V stroom.
Nieuwe eenvoudige programmering
- Programmeer en leer punten aan met uw nieuwe CRX Cobot dankzij de nieuwe teach pendant gebruikersinterface door gebruik te maken van de gebruiksvriendelijke wizard en eenvoudig drag & drop progammering.
- Met de nieuwe FANUC CRX e-Learning video’s kunt u leren hoe eenvoudig het is om aan de slag te gaan met de CRX. Registreer u vandaag nog en bekijk de gratis online CRX opleiding video’s die het gebruiksgemak en de eenvoudige set-up demonstreren. Ontworpen om uw productie in een mum van tijd op te starten.
CRX tools
- Aansluiten of wisselen van randapparatuur is eenvoudig met een brede selectie van door FANUC goedgekeurde tools.
- Twee aansluitpoorten op J6-as bieden snelle aansluitingen en uitwisselbaarheid voor end of arm tooling (EOAT), zoals grijpers en camera’s.
- Intelligente FANUC functies zorgen voor een gemakkelijke aansluiting met iRVision, krachtsensoren en meer.