CRX-30iA
De CRX-30iA Cobot is een van de nieuwste toevoegingen aan onze uitgebreide Collaborative Robots serie.


25/30 kg payload
⌀ 283 mm voetafdruk
1,756 – 1,889 mm bereik
135 kg mechanisch gewicht

Meer Mogelijkheden
De CRX-30iA is de grootste Collaboratieve robot uit de FANUC CRX-serie tot nu toe! Met een payload van 25-30 kg en een werbereik van 1756 – 1889 mm is de CRX-30iA perfect voor toepassing waarbij zwaar tilwerk vereist is in een collaboratieve omgeving. Perfect voor palletiseren, material handling, machine be- en ontlading, lassen en nog veel meer!
De CRX cobots zijn 8 jaar onderhoudsvrij met de bewezen industriële betrouwbaarheid die FANUC klanten mogen verwachten.

Eenvoudige installatie
- Licht en compact Cobot-ontwerp zorgt voor eenvoudige integratie in elke werkomgeving of bestaand systeem.
- Gemakkelijk te installeren zonder het gebruik van een kraan of hefapparatuur.
- CRX Collaboratieve Robots maakt gebruik van FANUC’s nieuwste compacte R-30iB Mini Plus Controller voor nog meer ruimtebesparing.
- Werkt op standaard 120V stroom.
Nieuwe eenvoudige programmering
- Programmeer en leer punten aan met uw nieuwe CRX Cobot dankzij de nieuwe teach pendant gebruikersinterface door gebruik te maken van de gebruiksvriendelijke wizard en eenvoudig drag & drop progammering.
- Met de nieuwe FANUC CRX e-Learning video’s kunt u leren hoe eenvoudig het is om aan de slag te gaan met de CRX. Registreer u vandaag nog en bekijk de gratis online CRX opleiding video’s die het gebruiksgemak en de eenvoudige set-up demonstreren. Ontworpen om uw productie in een mum van tijd op te starten.
CRX tools
- Aansluiten of wisselen van randapparatuur is eenvoudig met een brede selectie van door FANUC goedgekeurde tools.
- Twee aansluitpoorten op J6-as bieden snelle aansluitingen en uitwisselbaarheid voor end of arm tooling (EOAT), zoals grijpers en camera’s.
- Intelligente FANUC functies zorgen voor een gemakkelijke aansluiting met iRVision, krachtsensoren en meer.