CRX-10iA/L
De CRX-10iA/L Cobot is een van de nieuwste toevoegingen aan onze uitgebreide Collaborative Robots serie.


10 kg payload
⌀ 190 mm voetafdruk
1,418 mm bereik
onderflip-beweging
39 kg mechanisch gewicht

Meer Mogelijkheden
De CRX-10iA/L collaboratieve robot is een perfecte oplossing met een payload van 10 kg, een bereik van 1.418 mm en een unieke onderflip-beweging.

Eenvoudige Installatie
- Licht en compact Cobot-ontwerp zorgt voor een eenvoudige integratie in elke werkomgeving of bestaand systeem.
- Gemakkelijk te installeren zonder het gebruik van kraan of hefapparatuur.
- CRX maakt gebruik van FANUC’s nieuwste compacte R-30iB Mini Plus Controller voor nog meer ruimtebesparing.
- Werkt op standaard 230V stroom.
Nieuwe eenvoudige programmering
- Programmeer en leer punten aan met uw nieuwe CRX Cobot dankzij de nieuwe teach pendant gebruikersinterface door gebruik te maken van de gebruiksvriendelijke wizard en eenvoudig drag & drop progammering.
- Met de nieuwe FANUC CRX e-learning video’s kunt u leren hoe eenvoudig het is om aan de slag te gaan met de CRX. Registreer u vandaag nog en bekijk de gratis online CRX opleiding video’s die het gebruiksgemak en de eenvoudige set-up demonstreren. Ontworpen om uw productie in een mum van tijd op te starten.
CRX tools
- Aansluiten of wisselen van randapparatuur is eenvoudig met een brede selectie van door FANUC goedgekeurde tools.
- Twee aansluitpoorten op J6-as bieden snelle aansluitingen en uitwisselbaarheid voor end of arm tooling (EOAT), zoals grijpers en camera’s.
- Intelligente FANUC functies zorgen voor een gemakkelijke aansluiting met iRVision, krachtsensoren en meer.