CRX-20iA/L

De CRX-20iA/L Cobot is een van de nieuwste toevoegingen aan onze uitgebreide Collaborative Robots serie.

CRX-20iA/L
CRX-20iA/L
L

20 kg payload

L

⌀ 190 mm voetafdruk

L

1,418 mm bereik

L

41 kg mechanisch gewicht

Shadow

Meer Mogelijkheden


Als een van de nieuwste toevoegingen aan de CRX familie van Collaborative Robots, heeft de CRX-20iA/L een payload van 20 kg en een bereik van 1.418mm. De unieke onder-flip beweging maakt het een perfecte oplossing voor toepassingen die een hoger payload vereisen in een kleine footprint. De CRX cobots zijn 8 jaar onderhoudsvrij met de bewezen industriële betrouwbaarheid die FANUC klanten mogen verwachten en ze blinken uit in palletiseren, lassen, machine be- en ontladen, inspectie, polijsten en schuren en nog veel meer!

8 years zero maintenance 

electrical plug icon

Eenvoudige Installatie

  • Licht en compact Cobot-ontwerp zorgt voor een eenvoudige integratie in elke werkomgeving of bestaand systeem.
  • Gemakkelijk te installeren zonder het gebruik van kraan of hefapparatuur.
  • CRX maakt gebruik van FANUC’s nieuwste compacte R-30iB Mini Plus Controller voor nog meer ruimtebesparing.
  • Werkt op standaard 120V stroom.
Tap Icon

Nieuwe Eenvoudige Programmering

  • Programmeer en leer punten aan met uw nieuwe CRX Cobot dankzij de nieuwe teach pendant gebruikersinterface door gebruik te maken van de gebruiksvriendelijke wizard en eenvoudig drag & drop progammering.
  • Met de nieuwe FANUC CRX e-learning video’s kunt u leren hoe eenvoudig het is om aan de slag te gaan met de CRX. Registreer u vandaag nog en bekijk de gratis online CRX opleiding video’s die het gebruiksgemak en de eenvoudige set-up demonstreren. Ontworpen om uw productie in een mum van tijd op te starten.
check mark icon

CRX tools

  • Aansluiten of wisselen van randapparatuur is eenvoudig met een brede selectie van door FANUC goedgekeurde tools.
  • Twee aansluitpoorten op J6-as bieden snelle aansluitingen en uitwisselbaarheid voor end of arm tooling (EOAT), zoals grijpers en camera’s.
  • Intelligente FANUC functies zorgen voor een gemakkelijke aansluiting met iRVision, krachtsensoren en meer.

Interesse in een CRX Cobot demo of offerte?