UniGripper Co/Light
De UniGripper Co/Light-serie integreert de intelligente UniGripper-vacuümoplossingen in een ontwerp dat is afgestemd op collaboratieve toepassingen en toepassingen waarbij een laag grijpergewicht van fundamenteel belang is. De UniGripper Co/Light is verkrijgbaar in drie standaardafmetingen voor verschillende soorten toepassingen en laadbehoeften. Een bijgeleverde besturingskast en CRX-plugin maken de installatie met FANUC CRX erg vlot en eenvoudig.
Kenmerken
- Flexibele productieprocessen met een grote verscheidenheid aan werkstukken
- Machine Tending
- Material Handling
- Sorteren & Scheiden
- Assemblage automatisering
- Laboratoriumautomatisering
- PCB-handling in de elektronicaproductie
- Toepassingen met directe samenwerking tussen mens en cobot
Componenten
Universele grijper EGU
Veelzijdige universele grijper met 2 vingers voor maximale variatie in werkstukken met maximale procesrobuustheid
Universele grijper EZU
Veelzijdige 3-vingerige centrische grijper voor het grijpen en centreren van excentrisch gepositioneerde werkstukken met constant hoge grijpkracht
Grijper voor kleine onderdelen EGK
Veelzijdige 2-vingergrijper voor kleine onderdelen voor maximale variatie in werkstukken met maximale procesbetrouwbaarheid
MTB-toepassingskits
De MTB-toepassingskits maken een snelle en eenvoudige implementatie van automatische machinebelading mogelijk.
Samenwerken EGP-C
Elektrische parallelle grijper met 2 vingers, gecertificeerd voor samenwerking met bediening via 24V en digitale I/O
Quick Facts
Geschikt voor
CRX-5iA, CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-30iA
Inclusief CRX-plugin?
Ja