De WINGMAN – AUTOMATISCHE en HANDMATIGE gereedschapswissel

Met het WINGMAN gereedschapswisselsysteem kunt u eenvoudig AUTOMATISCH en HANDMATIG gereedschap wisselen in één apparaat. De WINGMAN is een mechanisch apparaat dat in enkele minuten geïnstalleerd en ingezet kan worden voor automatische gereedschapsverandering – Plug en Play. U dient gewoon de onderdelen vast te schroeven, de tussenpunten aan te leren en klaar!

Kenmerken

  • Automatisch en handmatig wisselen van gereedschap in één apparaat.
  • Plug en Play.
  • Gepatenteerd Fail-Safe vergrendelingsmechanisme.
  • Supercompact en supersterk (nominaal laadvermogen 33 kg en slechts 30 mm hoog).
  • Ontworpen en getest voor cobotveiligheid (ISO/TS 15066).
  • Twee geïntegreerde poorten voor M5 doorvoer van perslucht of vacuüm.
  • Opties voor opklikbare modules met twee M7-poorten voor doorvoer van perslucht of vacuüm met hoge stroomsnelheid.
  • Opties voor opklikbare modules met std. FANUC connectoren (M8/8pin) voor doorvoer van elektriciteit.
  • Alle onderdelen van de gereedschapswisselaar zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium met oppervlaktebehandeling.
  • Compacte houder die de robotgereedschappen vasthoudt wanneer ze zich niet op de robot bevinden.

 

Geschikte toepassingen

Geschikt voor de meeste cobot-toepassingen en in combinatie met de meeste gereedschappen zoals:

  • Vingergrijpers.
  • Vacuümgrijpers.
  • Doseersystemen.
  • Lasbranders.
  • Schroevendraaimachines.
  • Vlakschuur- en polijstmachines.
  • enz.

Quick Facts

Compatibel met welke CRX-modellen?

Alle CRX-modellen met de Cobot standaard ISO-flens: ISO 9409-1-50-4-M6

Inclusief CRX-plugin?

Neen

 

Interesse in een CRX Cobot demo of offerte?