Gripping & Automation Technology
SCHUNK is de internationale technologieleider op het gebied van gereedschap- en werkopname, grijptechnologie en automatiseringstechnologie.
SCHUNK werkt al jaren nauw samen met FANUC en biedt haar klanten een breed scala aan oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke eisen van hun toepassingen.
Naast componenten op het gebied van gereedschapshouding, grijptechnologie en automatiseringstechnologie, biedt SCHUNK de CRX de juiste aanpassingen en plug-ins voor een vereenvoudigde inbedrijfstelling, naadloze samenwerking en optimale resultaten.
Toepassingen
- Flexibele productieprocessen met een grote verscheidenheid aan werkstukken
- Machine Tending
- Material Handling
- Sorteren en scheiden
- Assemblage automatisering
- Laboratoriumautomatisering
- PCB-handling in de elektronicaproductie
- Toepassingen met directe samenwerking tussen mens en cobot
Componenten
Universele grijper EGU
Veelzijdige universele grijper met 2 vingers voor maximale variatie in werkstukken met maximale procesrobuustheid
Universele grijper EZU
Veelzijdige 3-vingerige centrische grijper voor het grijpen en centreren van excentrisch gepositioneerde werkstukken met constant hoge grijpkracht
Grijper voor kleine onderdelen EGK
Veelzijdige 2-vingergrijper voor kleine onderdelen voor maximale variatie in werkstukken met maximale procesbetrouwbaarheid
MTB-toepassingskits
De MTB-toepassingskits maken een snelle en eenvoudige implementatie van automatische machinebelading mogelijk.
Samenwerken EGP-C
Elektrische parallelle grijper met 2 vingers, gecertificeerd voor samenwerking met bediening via 24V en digitale I/O
Quick Facts
CRX-5iA, CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-30iA
Inclusief CRX Plugin?
Ja