qb SoftHand Research
De qb SoftHand Research is een antropomorfe robothand gebaseerd op soft-robotics technologie. Met 19 DoF’s en slechts 1 actuatiegraad is hij flexibel, aanpasbaar en in staat om te interageren met de omgeving, objecten en mensen terwijl het risico op verwonding van de operators, het bederven van de te hanteren producten en beschadiging van de robot zelf wordt beperkt.
De qb SoftHand Research is aanpasbaar en kan verschillende objecten vastpakken zonder de besturingsactie te veranderen, wat een ongeëvenaard niveau van eenvoud en flexibiliteit laat zien.
De bediening met één motor maakt de hand plug-and-play, eenvoudig te bedienen (één motor vereist één stuursignaal om de hele hand te sluiten en te openen) en betaalbaar.
De qb SoftHand Research is aanpasbaar en kan verschillende objecten vastpakken zonder de besturingsactie te veranderen, wat een ongeëvenaard niveau van eenvoud en flexibiliteit laat zien.
De bediening met één motor maakt de hand plug-and-play, eenvoudig te bedienen (één motor vereist één stuursignaal om de hele hand te sluiten en te openen) en betaalbaar.

Kenmerken
- Vijf vingers grijper.
- Rechts- en linkshandig verkrijgbaar.
Quick Facts
Geschikte toepassingen:
Pick&Place,
Machine Tending,
Kwaliteitsinspectie,
Montage,
Bin picking,
Testen
Geschikt voor:
CRX-5iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-25iA
Inclusief CRX-plugin?
Ja