qb SoftHand Industry
De qb SoftHand Industry is een antropomorfe robothand gebaseerd op soft-robotica technologie. Met 19 DoF’s en slechts 1 graad van actuatie is hij flexibel, aanpasbaar en in staat tot interactie met de omgeving, objecten en mensen, terwijl het risico op verwonding van de operators, het bederven van de te hanteren producten en beschadiging van de robot zelf wordt beperkt.
De qb SoftHand Industry is speciaal ontworpen voor industriële toepassingen en voor industriële taken, en voldoet aan de normen en certificeringen voor industriële en collaboratieve robotica (EN ISO 12100:2010; EN ISO 10218-1:2011; EN ISO 10218-2:2011; ISO/TS 15066:2016). Het is de 1e robothand die gecertificeerd is als ‘collaborative gripper’

Kenmerken
- Vijfvingerige grijper.
- Rechts- en linkshandig verkrijgbaar.
- Instelbare polshoekpositie.
- IP65: spatwater- en stofbestendig.
- Verwisselbare handschoen.
- Handschoenen voor speciale toepassingen verkrijgbaar op aanvraag.
Quick Facts
Geschikte toepassingen:
Testen,
Kwaliteitsinspectie,
Pick & Place,
Bin Picking,
Assemblage,
Machine Tending,
R&D
Geschikt voor:
CRX-5iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-25iA
Inclusief CRX-plugin?
Nee (Digitale I/O Interface)