Plug-and-play grijpersets

De grijpers van Robotiq zijn eenvoudig te integreren in uw productieomgeving en gemakkelijk te gebruiken door werknemers van alle niveaus – robotica-ervaring is niet nodig. Installeer uw adaptieve grijper in slechts enkele minuten, dankzij onze Plug-and-Play grijperkits. Gebruik vervolgens onze intuïtieve software-interface om rechtstreeks op het touchscreen van uw CRX te programmeren.

 

Kenmerken

Robotiq grijpers zijn DE grijpers voor Collaboratieve Robots. De Plug-and-Play integratie kan zich snel aanpassen aan onderdelen van verschillende vormen en maten. De FANUC plugin maakt alle Robotiq grijperfuncties mogelijk met een gebruiksvriendelijke interface, meteen op het touchscreen van de CRX.

  • Hand-E heeft een slag van 50 mm en een laadvermogen van 5 kg
  • 2F-85 heeft een slag van 85 mm en een laadvermogen van 5 kg
  • 2f-140 heeft een slag van 140 mm en een laadvermogen van 2,5 kg

Geschikte toepassingen

  • Be- en ontladen van machine
  • Pick and Place
  • Kwaliteitstesten
  • Assemblage

Quick Facts

Geschikt voor

CRX-10iA, CRX-10iA/L

Inclusief CRX-plugin?

Ja

Interesse in een CRX Cobot demo of offerte?