piCOBOT®L
piCOBOT® L is een unieke krachtige vacuümpomp die de hefkwaliteit van cobots en kleine industriële robots maximaliseert, zelfs in zware omstandigheden. Het verhoogt de productiviteit door snelle bewegingen mogelijk te maken voor toepassingen als verpakken, palletiseren, assemblage van onderdelen en machine tending. Aangezien piCOBOT® L compatibel is met een groot aantal grijpeenheden, van Piab Standard of Custom-Line Solutions tot eigen ontwikkelingen, is de flexibiliteit uitzonderlijk.

Kenmerken
- Lichtgewicht ontwerp met lage bouwhoogte en toch superieure prestaties en betrouwbaarheid.
- Voldoet aan IP65 voor gebruik in veeleisende omgevingen.
- Eenvoudige toegang tot vitale onderdelen voor eenvoudige reiniging.
- Uiterst krachtig met maximaal vier COAX®SX42 uitwerpers voor een laadvermogen tot 16 kg (35 lbs).
- Plug & Play software en interfaces aangeboden voor FANUC cobots.
- Generieke elektrische interfaces met meerdere montagemogelijkheden zijn beschikbaar voor elke andere cobot of kleine industriële robot.
- Wordt geleverd met een breed scala aan volledig aangepaste grijpers van verschillende functionaliteit en grootte – van Piab standaard of Custom-Line oplossingen tot eigen ontwikkelingen.
Geschikte toepassingen
- FMCG in e-commerce en verpakking
- (Intra-)logistiek en opslag
- Farmaceutica en cosmetica, incl. verpakking
- Metaal vormen en bewerken
- Picken van kunststofonderdelen
- Pick-and-place-toepassingen
- Verpakken, palletiseren en depalletiseren van verpakkingen en dozen
- Orderverzamelen / willekeurige orderverzameling
- Dozen en containers
Quick Facts
Geschikt voor:
Alle CRX modellen
Inclusief CRX-plugin?
Ja