piCOBOT®
piCOBOT® is een compacte en buitengewoon krachtige vacuümpomp in verhouding tot zijn afmetingen. Hij levert superieure prestaties voor collaboratieve robottoepassingen, cobots, zoals kitting en bin picking. De ejector wordt aangedreven door Piab’s meertraps COAX®-technologie en wordt geleverd met geïntegreerde bedieningselementen voor eenvoudige installatie, flexibele programmering en continue bewaking. Er wordt een reeks uitbreidingen aangeboden voor maximale flexibiliteit en finetuning.

Kenmerken
- Superieure prestaties en hefvermogen in verhouding tot extreem kleine voetafdruk en lichtgewicht ontwerp. Laadvermogen tot 7 kg (15 lbs)
- Ingebouwde functies voor langere levensduur en betrouwbaarheid.
- Plug & Play software en interfaces aangeboden voor FANUC cobots.
- Generieke elektrische interfaces met meerdere montageopties zijn beschikbaar voor elke andere cobot.
- Wordt geleverd met een breed scala aan volledig aangepaste grijpers van verschillende functionaliteit en grootte – van Piab-standaard of Custom-Line-oplossingen tot eigen ontwikkelingen.
Geschikte toepassingen
- Bin Picking / willekeurige bin picking
- Kitting
- Robot pick & place en verpakking
- Dozen en containers
- Kaarten / deksels invoeren en sorteren
Quick Facts
Geschikt voor:
Alle CRX modellen
Inclusief CRX-plugin?
Ja