Kenmerken
- Plug & work snelle en eenvoudige aansluiting.
- Bestuurbaar met CRX Plug-in.
- Slag van 20 mm.
- Grijpkracht: 3-staps instelling. (60N / 80N / 100N)
- Werktijd: 3-step setting.(0.9s/1.2s/1.8s)
Geschikte toepassingen
Pick & Place,
Assemblage,
Kwaliteit Controle,
Palletiseren / De-palletiseren
Quick Facts
Geschikt voor
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Inclusief CRX-plugin?
Ja
Productafmetingen
L(117)xW(81)xH(100)