FANUC logo

iRVision

“FANUC iRVision – Wij geven de FANUC CRX ogen, met geavanceerde visuele detectiesystemen voor Cobots!

ERVAAR HET SNELSTE, EENVOUDIGSTE EN MEEST BETROUWBARE ROBOTVISIESYSTEEM TER WERELD.

iRVision is het unieke geïntegreerde 2D- en 3D-visueel detectiesysteem dat FANUC robots in staat stelt om te kunnen zien – waardoor de productie sneller, slimmer en betrouwbaarder wordt.

FANUC-experts zijn met hun meer dan 30 jaar ervaring voortdurend bezig met het ontwikkelen van geïntegreerde robot vision systemen die snel te installeren, eenvoudig te gebruiken en ultra-flexibel zijn. En het beste van alles is dat de iRVision visuele detectiesystemen voor robots kunnen worden geïmplementeerd zonder ingewikkelde programmering of kennis van experts.”

iRVision FANUC CRX EOAT

Kenmerken van het Robot Vision Systeem

  • iRVision wordt geleverd met een eenvoudige stap-voor-stap handleiding die beschikbaar is op de CRX Tablet Teach Pendant.
  • Configureer het vision-proces rechtstreeks op de CRX Tablet Teach Pendant of op elk apparaat met een browser
  • iRVision wordt geleverd met een krachtige, volledig geïntegreerde toolbox die ideaal is voor meer op maat gemaakte toepassingen
  • iRVision heeft geen interface met externe apparaten of hardware nodig voor installatie of bediening
  • Directe bevestiging van de camera op de CRX en geen last van een knoeiboel aan kabels dankzij de draaiende camerapoort op de pols van de CRX. Deze poort draait volledig mee met de tooling
  • De CRX ondersteunt zowel vaste als op een robot gemonteerde camera’s
  • De volledige robotserie en besturingen van FANUC zijn compatibel met iRVision.

iRVision Quick Facts

Geschikt voor

CRX-10iA, CRX-10iA/L

Inclusief CRX-plugin?

Ja

iRVision FANUC CRX EOAT
iRVision FANUC CRX EOAT
iRVision TP screen
iRVision TP screen

Interesse in een CRX Cobot demo of offerte?